ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TPA6304-Q1

アクティブ

車載、45W、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル Class-D Burr-Brown™ オーディオ アンプ

製品詳細

Output power (W) 45 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.09 Switching frequency (max) (Hz) 2300000 Output noise voltage (µV) 35 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 45 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.09 Switching frequency (max) (Hz) 2300000 Output noise voltage (µV) 35 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 高効率 Class-D
    • Class-AB を大幅に超える効率
    • 熱放散が Class-AB より 75% 少ないため熱設計が簡単
  • 最低 4.5V でのスタート / ストップ動作が可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C2B
  • 27W、10% THD (14.4V、負荷 4Ω)
    • 4Ω または 2Ω の負荷を駆動
  • 負荷診断
    • 出力開路、負荷短絡
    • 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
    • ツィーターの接続
  • 先進のゲート・ドライブを採用した設計により、CISPR25-L5 EMC 仕様に対応
    • Class-D (2.1MHz、AM 干渉なし)
    • スペクトラム拡散モード、位相オフセット、スルーレート制御
  • 保護
    • 40V の負荷ダンプ
    • 出力短絡保護
    • DC オフセットおよび過熱
    • 偶発的なグランド・オープン / 電源オープンへの耐性
  • オーディオ入力
    • 4 チャネルのシングルエンド・アナログ入力
    • 10dB、16dB、22dB、28dB のゲインを選択可能
  • 並列チャネル駆動 (PBTL) をサポート
  • 4Ω 負荷、14.4V、1kHz でのオーディオ性能
    • THD+N < 0.006%
    • 出力ノイズ:42µVRMS
    • PSRR:80dB
    • 効率 > 80%
  • 特別な機能
    • クリップ検出をプログラム可能
    • 負荷電流リミッター
    • サーマル・ゲイン・フォールドバック
    • 高速で自律的な起動診断機能
    • 10mA 未満の負荷電流による AC 負荷インピーダンス測定
  • 高効率 Class-D
    • Class-AB を大幅に超える効率
    • 熱放散が Class-AB より 75% 少ないため熱設計が簡単
  • 最低 4.5V でのスタート / ストップ動作が可能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
    • HBM ESD 分類レベル 2
    • CDM ESD 分類レベル C2B
  • 27W、10% THD (14.4V、負荷 4Ω)
    • 4Ω または 2Ω の負荷を駆動
  • 負荷診断
    • 出力開路、負荷短絡
    • 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
    • ツィーターの接続
  • 先進のゲート・ドライブを採用した設計により、CISPR25-L5 EMC 仕様に対応
    • Class-D (2.1MHz、AM 干渉なし)
    • スペクトラム拡散モード、位相オフセット、スルーレート制御
  • 保護
    • 40V の負荷ダンプ
    • 出力短絡保護
    • DC オフセットおよび過熱
    • 偶発的なグランド・オープン / 電源オープンへの耐性
  • オーディオ入力
    • 4 チャネルのシングルエンド・アナログ入力
    • 10dB、16dB、22dB、28dB のゲインを選択可能
  • 並列チャネル駆動 (PBTL) をサポート
  • 4Ω 負荷、14.4V、1kHz でのオーディオ性能
    • THD+N < 0.006%
    • 出力ノイズ:42µVRMS
    • PSRR:80dB
    • 効率 > 80%
  • 特別な機能
    • クリップ検出をプログラム可能
    • 負荷電流リミッター
    • サーマル・ゲイン・フォールドバック
    • 高速で自律的な起動診断機能
    • 10mA 未満の負荷電流による AC 負荷インピーダンス測定

TPA6304-Q1 デバイスは、非常に小さな PCB サイズ (2.7cm2) のコスト最適化ソリューション、高インピーダンスのシングルエンド入力、最低 4.5V でのスタート / ストップ・イベントの完全な動作を実現できる 2.1MHz PWM スイッチング周波数を実装した 4 チャネル・アナログ入力 Class-D Burr-Brown™ オーディオ・アンプです。

TPA6304-Q1 Class-D オーディオ・アンプは、オーディオ入力としてアナログ信号を使うように設計されたエントリレベルの車載用ヘッド・ユニット向けに最適設計されています。Class-D トポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションに比べて大幅に効率が向上します。

出力スイッチング周波数を AM バンドより高く設定すれば、AM バンドの干渉を排除し、出力フィルタのサイズとコストを削減できます。また、AM バンドより低く設定すれば、効率をさらに最適化できます。

このデバイスは、サーマル・パッドが上面に露出した 44 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

TPA6304-Q1 デバイスは、非常に小さな PCB サイズ (2.7cm2) のコスト最適化ソリューション、高インピーダンスのシングルエンド入力、最低 4.5V でのスタート / ストップ・イベントの完全な動作を実現できる 2.1MHz PWM スイッチング周波数を実装した 4 チャネル・アナログ入力 Class-D Burr-Brown™ オーディオ・アンプです。

TPA6304-Q1 Class-D オーディオ・アンプは、オーディオ入力としてアナログ信号を使うように設計されたエントリレベルの車載用ヘッド・ユニット向けに最適設計されています。Class-D トポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションに比べて大幅に効率が向上します。

出力スイッチング周波数を AM バンドより高く設定すれば、AM バンドの干渉を排除し、出力フィルタのサイズとコストを削減できます。また、AM バンドより低く設定すれば、効率をさらに最適化できます。

このデバイスは、サーマル・パッドが上面に露出した 44 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPA6404-Q1 アクティブ 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404 is DKQ package instead of DDV (HTSSOP)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA6304-Q1 45W、2.1MHz アナログ入力、4 チャネル車載 Class-D Burr-Brown™ オーディオ・アンプ、負荷ダンプ保護および I2C 診断機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Capabilities of Automotive Class-D Amplifiers (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 8日
ホワイト・ペーパー 車載用オーディオでアンプのサイズと熱負荷を最小にするための設計上の検討事項 英語版 2020年 1月 19日
技術記事 Concerned about transitioning from Class-AB to a Class-D? Well, you shouldn’t be. PDF | HTML 2019年 10月 10日
アプリケーション概要 Diagnostics and Protections in Automotive Audio Systems (Rev. A) 2019年 9月 24日
アプリケーション・ノート Inductor Selection Guide for 2.1 MHz Class-D Amplifiers (Rev. A) 2019年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA6304Q1EVM — 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプの評価基板

TPA6304-Q1評価モジュールは、車載インフォテインメント アプリケーション向けの業界最小の2.1-MHz 4チャネル アナログ入力クラスDオーディオソリューションです。TPA6304-Q1 は 2.1-MHz のスイッチング周波数により、インダクタ サイズとコストの大幅な低減、総システム コストの最適化を可能にします。このデバイスは 14.4-Vの電源から、10% THD+Nで4Ωに対して27W、10% THD+Nで2Ωに対して45Wの4チャネルを提供します。TPA6304-Q1 は 4.5-V ~ 18-V の広い電源電圧に対応しているため、ヘッド ユニットや外部アンプ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR166 TPA6304-Q1 Thermal Design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-01020 — ゲートウェイ、ドライバー支援システム、自動運転システム向け車載ドメイン コントローラのリファレンス デザイン

現在市販されている自動車のうち、分散アーキテクチャを採用した車種は、個別の ECU (電子制御ユニット) を使用しています。この種の ECU は一般的に、新しく登場する自動車アーキテクチャが必要とする複雑なタスクやデータの移動を取り扱うための処理能力や高速インターフェイスが不足しています。より高度な水準の機能を実現するには、DMIPS (処理能力)、データ帯域幅、電力効率の適切な組み合わせが必要です。TI の Jacinto™ 7 ファミリに属する DRA829V と TDA4VM の各プロセッサは、この種のアーキテクチャが必要とする性能、電力要件、車載インターフェイスを実現しています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ