データシート
TPD1E01B04-Q1
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±15kV 接触放電
- ±17kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-4 EFT 保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2.5A (8/20µs)
- IO 容量:
- 0.20pF (標準値)
- 0.23pF (最大値)
- DC ブレークダウン電圧:6.4V (標準値)
- 超低リーク電流:10nA (最大値)
- 低い ESD クランプ電圧:15V (16A TLP の場合)
- 低挿入損失:20GHz
- 最大 20Gbps の高速インターフェイスをサポート
- 業界標準の 0402 フットプリント
- AEC-Q101 準拠
- デバイス HBM 分類レベル H2
- デバイス CDM 分類レベル C5
- デバイスの動作温度範囲:–40℃~+125℃
TPD1E01B04-Q1 は、USB Type-C および FPD-Link 回路保護に対応した双方向 TVS ESD 保護ダイオードです。 TPD1E01B04-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル (レベル 4) の ESD 耐性を備えています。
このデバイスは 0.20pF (標準値) の IO 容量を特長としており、USB 3.1 Gen2、 FPD-Link などの最大 20Gbps の高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
TPD1E01B04-Q1 は、業界標準の 0402 (DPY) パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD1E01B04-Q1 車載用 0.2pF、±3.6V、±15kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 19日 |
| アプリケーション・ノート | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| アプリケーション概要 | Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 | |||
| 技術記事 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。