データシート
TPD1E10B09
- 最大 ±9V の I/O インターフェイスに対するシステムレベルの ESD 保護を実現
- IEC 61000-4-2 レベル 4:
- ±20kV (空中放電)
- ±20kV (接触放電)
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
- 4.5A (8/20µs)
- I/O 容量:10pF (標準値)
- R DYN:0.5ω (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:±9.5V (最小値)
- 超低リーク電流:100nA (最大値)
- 13V のクランプ電圧 (I PP = 1A での最大値)
- 産業用温度範囲:-40℃~125℃
- 省スペースの 0402 フットプリント (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
TPD1E10B09 デバイスは、小型の 0402 パッケージに搭載されたシングル・チャネルの静電放電 (ESD) 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードです。この ESD 保護ダイオードは、±20kV IEC 61000-4-2 (レベル 4) の接触および空中 ESD 保護を提供します。バック・ツー・バックの TVS ダイオード構成により、バイポーラまたは双方向の信号をサポートできます。10pF のライン容量は、最大 500Mbps のデータ・レートに対応する各種アプリケーションに適しています。0402 パッケージは業界標準であり、スペースに制約のあるアプリケーションでの部品配置に便利です。
この ESD 保護 TVS ダイオードの代表的なアプリケーションは、オーディオ・ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドやその他のボタン、USB ポートの V BUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、電子書籍、タブレット、リモート・コントローラ、ウェアラブル、セットトップ・ボックス、デンス POS 機器などの最終製品の保護に適しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD1E10B09 シングル・チャネル ESD 保護デバイス、0402 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 10月 3日 |
| セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
| ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 | ||||
| 技術記事 | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。