データシート
TPD1E10B09-Q1
- AEC-Q101 準拠
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- 接触放電 ±20kV
- 空中放電 ±20kV
- ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- 接触放電 ±8kV
- 空中放電 ±15kV
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 4.5A (8/20µs)
- I/O 容量:10pF (標準値)
- R DYN:0.5Ω (代表値)
- DC ブレークダウン電圧:±9.5V (最小値)
- 超低リーク電流:100nA (最大値)
- 13V のクランプ電圧 (I PP = 1A での標準値)
- 産業用温度範囲:-40℃~+125℃
- 省スペースの 0402 パッケージ
TPD1E10B09-Q1 デバイスは、小型の 0402 業界標準パッケージで提供される双方向の静電気放電 (ESD) 過渡電圧抑制 (TVS) ダイオードです。この TVS 保護ダイオードは、容積の制約が厳しいアプリケーションでの部品配置用に便利で、低い R DYN と、高い IEC 定格が特長です。 TPD1E10B09-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際標準 (レベル 4) で規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃を放散できる定格で、±20kV の接触放電と、±20kV の IEC エアギャップ保護を実現しています。ESD 電圧は容易に 5kV に達することがあり、極端な状況ではこの電圧がさらに高くなる可能性もあり、多くの IC に損傷を引き起こします。たとえば、湿度の低い環境では電圧が 20kV を超えることがあります。
低い動的抵抗 (0.5Ω) と、低いクランプ電圧 (1A IPP で 13V) により、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が可能で、ESD 事象にさらされる設計において強固な保護を実現できます。また、このデバイスは IO 容量が 10pF であるため、オーディオ・ライン、プッシュボタン、メモリ・インターフェイス、GPIO に最適です。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンもあります。TPD1E10B09
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD1E10B09-Q1 車載対応 1 チャネル ESD、0402 パッケージ、10pF 容量、9V ブレークダウン データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 21日 |
| アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |||
| アプリケーション概要 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
| ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
| セレクション・ガイド | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
| Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板
静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。