TPD4E001
USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
TPD4E001
- IEC 61000-4-2 ESD保護(レベル4)
- 接触放電 ±8kV
- 空中放電 ±15kV
- 5.5Aピーク・パルス電流(8/20µsのパルス)
- IO容量: 1.5pF (標準値)
- 低いリーク電流: 1nA (最大値)
- 低い消費電流: 1nA
- 電源電圧範囲: 0.9V~5.5V
- 省スペースのDRL、DBV、DCK、DPK、DRSパッケージ・オプション
- 2、3、6チャネルの代替品も提供: TPD2E001、TPD3E001、TPD6E001
TPD4E001は、静電放電(ESD)保護ダイオード・アレイをベースとする、4チャネルの過渡電圧サプレッサ(TVS)です。TPD4E001は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。このデバイスにはチャネルごとに1.5pFのIO容量があり、高速データIOインターフェイスでの使用に理想的です。リーク電流が非常に低い(最大値1nA未満)ため、血糖値計や心拍数モニタなどのアプリケーションでの高精度アナログ測定に適しています。
TPD4E001はDRL(SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、DPK (PUSON)パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。TPD4E1U06DCKRおよびTPD4E1U06DBVRについても参照してください。これらはTPD4E001DCKRおよびTPD4E001DBVRのピン互換品です。これらのデバイスはIEC保護がより高く、容量が低く、クランピング電圧が低く、入力コンデンサが必要ありません。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD4E001 高速データ・インターフェイス用の低容量、4チャネルESD保護 データシート (Rev. O 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2019年 9月 23日 | |
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード
この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY (...)
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
USON (DPK) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRS) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。