データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPD4E004
- IEC 61000-4-2 ESD 保護:
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ANSI/ESDA/JEDEC JS-001:
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- 1.6pF の低入力静電容量
- 0.9V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 4 チャネル・デバイス
- 省スペースの SON (DRY) パッケージ
TPD4E004 は低静電容量の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。TPD4E004 は、通信ラインに接続された高感度電子機器を静電気放電 (ESD) から保護するように設計されています。4 つのチャネルはそれぞれ 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを V CC または GND に制御します。TPD4E004 は、最大 ±15kV の人体モデル (HBM) の ESD パルスから保護し、IEC 61000-4-2 で規定されている ±8kV の接触放電と ±12kV のエアギャップ放電から保護します。このデバイスにはチャネルごとに 1.6pF の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。
TPD4E004 は、USB、イーサネット™、その他の高速アプリケーション用に設計されたクワッド ESD 構造です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD4E004 4 チャネル ESD 保護アレイ、高速データ・インターフェイス用 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点