TPD4E101
- Provides System-Level ESD Protection for Low-
Voltage I/O Interface - IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±15-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 (Surge): 3 A (8/20 µs)
- I/O Capacitance 4.8 pF (Typical)
- Dynamic Resistance 0.45 Ω (Typical)
- DC Breakdown Voltage ±6 V (Minimum)
- Ultra-Low Leakage Current 100 nA (Maximum)
Overtemperature - 10-V Clamping Voltage (Maximum at IPP = 1 A)
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Space Saving DPW package (0.8-mm × 0.8-mm)
The TPD4E101 device is a four-channel electrostatic discharge (ESD) transient voltage suppression (TVS) diode array in an ultra small 0.8-mm × 0.8-mm package. This TVS protection device offers ±15-kV contact ESD, ±15-kV IEC air-gap protection, and has four back-to-back TVS diodes for bipolar or bidirectional signal support. The 4.8-pF typical line capacitance of this ESD protection diode array is suitable for a wide range of applications supporting data rates up to 700 Mbps. The DPW package is convenient for component placement in space-constrained applications and the 0.48-mm pitch helps save on PCB manufacturing costs.
Typical applications of this ESD protection device are circuit protection for SIM cards, audio lines (microphones, earphones, and speakerphones), SD interfaces and pushbuttons. This ESD clamp is good for providing protection in end-equipment like cell phones, portable media players, wearables, set-top boxes, and eBooks.

技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD4E101 4-Channel Bidirectional Low Capacitance ESD Protection Device with 15-kV Contact and Ultra-Low Clamping Voltage データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 4月 1日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ユーザー・ガイド | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
アプリケーション概要 | Choosing the Correct Models for ESD Devices | 2018年 5月 11日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 | ||||
ユーザー・ガイド | ESD PROTECTION DIODES EVM | 2012年 3月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
X2SON (DPW) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。