ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2054B

アクティブ

アクティブ ハイ、4 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

製品詳細

Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Number of switches 4 Enable Active High Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.25
Product type Fixed current limit, Power switch Rating Catalog Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Number of switches 4 Enable Active High Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.25
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 500mA の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 0.75A、最大 1.25A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OC)
  • 電源投入時の OC グリッチなし
  • スタンバイ時の最大電源電流: 1µA (シングル、デュアル) または 2µA (トリプル、クワッド)
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • UL レコグナイズド、ファイル番号 E169910
  • 一括構成用の TPS2042B および TPS2052B について追加の UL レコグニションを取得
  • 70mΩ ハイサイド MOSFET
  • 500mA の連続電流
  • 過熱および短絡保護
  • 正確な電流制限 (最小 0.75A、最大 1.25A)
  • 動作範囲:2.7V~5.5V
  • 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
  • 低電圧誤動作防止
  • デグリッチ フォルト レポート (OC)
  • 電源投入時の OC グリッチなし
  • スタンバイ時の最大電源電流: 1µA (シングル、デュアル) または 2µA (トリプル、クワッド)
  • 周囲温度範囲:-40℃~85℃
  • UL レコグナイズド、ファイル番号 E169910
  • 一括構成用の TPS2042B および TPS2052B について追加の UL レコグニションを取得

TPS20xxB パワー ディストリビューション スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合、または短絡が存在する場合、デバイスは定電流モードに切り替えて過電流 (OCx) ロジック出力を Low にすることで、出力電流を安全なレベルに制限します。連続的に大きな過負荷と短絡が発生すると、スイッチの消費電力が増加し、接合部温度が上昇すると、熱保護回路によってスイッチがシャットオフされ、損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル シャットダウンからの回復が行われます。内部回路により、有効な入力電圧が印加されるまでスイッチがオフに維持されます。このパワー ディストリビューション スイッチは、電流制限を 1A (標準値) に設定するように設計されています。

TPS20xxB パワー ディストリビューション スイッチは、大きな容量性負荷があり、短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、複数のパワー スイッチを 1 つのパッケージに搭載する必要があるパワー ディストリビューション システム向けに、70mΩ N チャネル MOSFET パワー スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック イネーブル入力によって制御されます。ゲート ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ ポンプによって提供されています。チャージ ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。

出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合、または短絡が存在する場合、デバイスは定電流モードに切り替えて過電流 (OCx) ロジック出力を Low にすることで、出力電流を安全なレベルに制限します。連続的に大きな過負荷と短絡が発生すると、スイッチの消費電力が増加し、接合部温度が上昇すると、熱保護回路によってスイッチがシャットオフされ、損傷を防止します。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル シャットダウンからの回復が行われます。内部回路により、有効な入力電圧が印加されるまでスイッチがオフに維持されます。このパワー ディストリビューション スイッチは、電流制限を 1A (標準値) に設定するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2051B アクティブ アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS20xxB 電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 8月 20日
証明書 US-36986-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) 2026年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-050043 — NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、フル機能の開発ボードであり、TPS6521815 PMIC から NXP™ i.MX 6ULL アプリケーション プロセッサに電力を供給します。このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (512MB)、32MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、デュアルチャネル 100Base-T イーサネット、複数の Type-A ポートを実装した 5 チャネル USB ハブ、micro-AB USB OTG、マウント可能な LCD 画面、および入出力用の拡張コネクタで構成されています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian