TIDA-050043

NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン

TIDA-050043

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、フル機能の開発ボードであり、TPS6521815 PMIC から NXP™ i.MX 6ULL アプリケーション プロセッサに電力を供給します。このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (512MB)、32MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、デュアルチャネル 100Base-T イーサネット、複数の Type-A ポートを実装した 5 チャネル USB ハブ、micro-AB USB OTG、マウント可能な LCD 画面、および入出力用の拡張コネクタで構成されています。

このデザインが意図している用途は、グリッド通信内のデータ コンセントレータ プロジェクト向けのリファレンスです。または、i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ、i.MX 6UltraLite いずれかのプロセッサを使用し、代替電源ソリューションを評価する必要のある任意のプロジェクトでも使用できます。

特長
  • NXP i.MX 6ULL、i.MX6 ULZ、i.MX 6UltraLite の各システムの迅速な開発に適した、包括的なシステム オンボード
  • 低消費電力モードと DVFS をサポート
  • イーサネットと USB 有線接続
  • 6 チャネルのリアルタイム電流監視を実現できるように LCD ディスプレイが付属
  • 選択可能なブート オプション (SD、eMMC、QSPI)
出力電圧オプション TIDA-050043.1 TIDA-050043.2 TIDA-050043.3 TIDA-050043.4 TIDA-050043.5 TIDA-050043.6 TIDA-050043.7
Vin(最小)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vin(最大)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 1.275 1.35 3.3 1.8 2.8 2.5 5
Iout(最大)(V) 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 2
出力電力(W) 2.295 2.43 5.94 2.88 1.12 .075 10
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous USB Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEW7.PDF (4043 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM577.ZIP (352 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM576.PDF (648 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM579.ZIP (9338 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU5.ZIP (1958 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM578.ZIP (435 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM575.PDF (4499 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2054Bアクティブ ハイ、4 チャネル、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218156 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521835NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA3221アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22964C出力放電機能搭載、5.5V、3A、14mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83849I産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCFV9 — TIDA-050043 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050043 NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
評価ボード
VVDN-3P-SOM TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード
ダウンロードオプション

TIDCFV9 TIDA-050043 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/07/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050043 NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
評価ボード
VVDN-3P-SOM TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv9/tidcfv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFV9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL PDF | HTML 2020/04/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。