データシート
TPS2065C
- シングル・パワー・スイッチ・ファミリー
- 既存のTIスイッチ・ポートフォリオとピン単位で対応
- 定格電流:0.5A、1A、1.5A、2A
- 精度±20%の固定定電流制限
- 高速過電流応答:2µs
- デグリッチ付き障害通知
- ディスエーブル時の出力放電
- 逆電流ブロック
- ソフト・スタート内蔵
- 周囲温度範囲:–40°C~85°C
TPS20xxCパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリーは、大きな容量性負荷や短絡が発生する可能性の あるUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。0.5A~2Aのアプリケーションに対して、固定の定電流制限ス レッショルドを持つ複数のデバイスを用意しています。
TPS20xxCファミリーでは、出力負荷が電流制限スレッショルドを超えた場合に、定電流モードで動作することで、出力電 流を安全なレベルに制限します。これにより、すべての条件下で障害時の電流が予測可能となります。過負荷応答時間が高速 であるため、出力短絡時にレギュレーション電力を維持する際のメイン5V電源への負担が軽減されます。電源スイッチの立ち 上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるよう制御されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 電流制限パワー・ディストリビューション・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2012年 1月 20日 | |
| 証明書 | UL 2367 Certificate of Compliance 20170810-E169910 | 2024年 6月 19日 | ||||
| 証明書 | TPS2065C UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 証明書 | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power Switch Fault Glitch Solution During Power Up (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS2001CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2001C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
The TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS2065CDBVEVM-636 — 評価基板、TPS2065C 用、シングル・チャネル、電流制限 USB パワー・ディストリビューション・スイッチ
The TPS2065CDBVEVM-636 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDBV series of Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS2069CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch
The TPS2069CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS2065C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM320A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDEP0081 — ADC32RF80 に JESD204B 接続を行う 66AK2L06 を用いた広帯域受信機リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点