TPS2069CDGNEVM-635

Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

TPS2069CDGNEVM-635

ご注文はこちら

概要

The TPS2069CDGNEVM-635 (EVM) provides an evaluation platform for the TPS20XXCDGN series of current limited power distribution switches. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Accurate, Fixed Constant Current Limit
  • Fast Over-Current Response, 2uS
  • Deglitched Fault Reporting
  • Output Discharge when Disabled
  • Reverse Current Blocking
  • ON/OFF Control (Enable)
  • Thermal Protection
  • Built-in Soft Start
  • Current-Limited Power Distribution Switches (TPS2065C=1A, TPS2069C=1.5A, TPS2001C=2A)
  • Screw Jack Type input and Output Connectors
  • Jumper for Device Enable Input
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2061C アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワースイッチ TPS2065C アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワー スイッチ TPS2068C アクティブ ロー、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、69mΩ USB パワースイッチ TPS2069C アクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、69mΩ USB パワー スイッチ TPS2069C-2 アクティブ ハイ、逆方向ブロッキング機能搭載、1.5A 負荷、4.5 ~ 5.5V、69mΩ USB パワー スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2069CDGNEVM-635 — Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2069CDGNEVM-635 Evaluation Module for TPS2069C Single Channel, Current-Limited USB Power Distribution Switch

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 2012/07/20
証明書 TPS2069CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。