TPS2112
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer With Low rDS(on) Switches:
- 84 m
Typ (TPS2113) - 120 m
Typ (TPS2112)
- 84 m
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range . . . .2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current . . . . 0.5-µA Typ
- Low Operating Current . . . . 55-µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Times, Limits Inrush Current and Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance
- CMOS and TTL Compatible Control Inputs
- Auto-Switching Operating Mode
- Thermal Shutdown
- Available in a TSSOP-8 Package
- APPLICATIONS
- PCs
- PDAs
- Digital Cameras
- Modems
- Cell phones
- Digital Radios
- MP3 Players
The TPS211x family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.85.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211x family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Autoswitching Power Mux データシート | 2002年 12月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2113EVM — TPS2113 評価モジュール
The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the (...)
TPS2115EVM — TPS2115 評価モジュール
The TPS211x EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211x family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。