データシート
TPS2113
- Two-Input, One-Output Power Multiplexer With Low rDS(on) Switches:
- 84 m
Typ (TPS2113) - 120 m
Typ (TPS2112)
- 84 m
- Reverse and Cross-Conduction Blocking
- Wide Operating Voltage Range . . . .2.8 V to 5.5 V
- Low Standby Current . . . . 0.5-µA Typ
- Low Operating Current . . . . 55-µA Typ
- Adjustable Current Limit
- Controlled Output Voltage Transition Times, Limits Inrush Current and Minimizes Output Voltage Hold-Up Capacitance
- CMOS and TTL Compatible Control Inputs
- Auto-Switching Operating Mode
- Thermal Shutdown
- Available in a TSSOP-8 Package
- APPLICATIONS
- PCs
- PDAs
- Digital Cameras
- Modems
- Cell phones
- Digital Radios
- MP3 Players
The TPS211x family of power multiplexers enables seamless transition between two power supplies, such as a battery and a wall adapter, each operating at 2.85.5 V and delivering up to 1 A. The TPS211x family includes extensive protection circuitry, including user-programmable current limiting, thermal protection, inrush current control, seamless supply transition, cross-conduction blocking, and reverse-conduction blocking. These features greatly simplify designing power multiplexer applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Autoswitching Power Mux データシート | 2002年 12月 16日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点