ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS2291L02

アクティブ

5.5V, 2A, 22mΩ load switch with 90nA IQ and quick output discharge

製品詳細

Imax (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.05 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.09 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 22 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.0016 Current limit type None FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 105 Device type Load switches
Imax (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.05 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 0.09 Soft start Fixed Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 22 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.0016 Current limit type None FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 105 Device type Load switches
DSBGA (YCJ) 4 0.374544 mm² 0.612 x 0.612
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 動作時入力電圧範囲 (VIN):1.05V~5.5V
  • 低いオン抵抗 (RON)
    • VIN ≥ 3.3V で RON = 18.6mΩ (標準値)
    • VIN = 1.8V で RON = 20.1mΩ (標準値)
    • VIN = 1.05V で RON = 23.3mΩ (標準値)
  • 低消費電力:
    • オン状態 (IQ):90nA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):1.6nA (標準値)
  • 最大連続電流:2A
  • 130µs の制御ターン オン時間
  • クイック出力放電 (QOD):235Ω(標準値)
  • セルフ保護のためのサーマル シャットダウン
  • EN ピンのスマート プルダウン (RPD,EN):
    • EN ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
    • EN ≦ VIL (RPD,ON):530kΩ (標準値)
  • 超小型ウェハー チップ スケール パッケージ
    • 0.616mm × 0.616mm、0.35mm ピッチ、0.35mm 高さ DSBGA (YCJ)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2kV (HBM)、1kV (CDM)
  • シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 動作時入力電圧範囲 (VIN):1.05V~5.5V
  • 低いオン抵抗 (RON)
    • VIN ≥ 3.3V で RON = 18.6mΩ (標準値)
    • VIN = 1.8V で RON = 20.1mΩ (標準値)
    • VIN = 1.05V で RON = 23.3mΩ (標準値)
  • 低消費電力:
    • オン状態 (IQ):90nA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):1.6nA (標準値)
  • 最大連続電流:2A
  • 130µs の制御ターン オン時間
  • クイック出力放電 (QOD):235Ω(標準値)
  • セルフ保護のためのサーマル シャットダウン
  • EN ピンのスマート プルダウン (RPD,EN):
    • EN ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
    • EN ≦ VIL (RPD,ON):530kΩ (標準値)
  • 超小型ウェハー チップ スケール パッケージ
    • 0.616mm × 0.616mm、0.35mm ピッチ、0.35mm 高さ DSBGA (YCJ)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 2kV (HBM)、1kV (CDM)

ENピンは、スイッチの状態を制御します。ENピンは、標準のGPIOロジック スレッショルドと互換性があるため、このデバイスは、広範なアプリケーションに使用できます。電源が初めて VIN に印加されたときには、スマート プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ENピンがフローティング状態になるのを防止します。EN ピンが意図的に high (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート プルダウンは切断されます。EN ピンのスマート プルダウンがアクティブな場合、以下の表を参照してください。

ENピンは、スイッチの状態を制御します。ENピンは、標準のGPIOロジック スレッショルドと互換性があるため、このデバイスは、広範なアプリケーションに使用できます。電源が初めて VIN に印加されたときには、スマート プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ENピンがフローティング状態になるのを防止します。EN ピンが意図的に high (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート プルダウンは切断されます。EN ピンのスマート プルダウンがアクティブな場合、以下の表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22991L02 クイック出力放電機能搭載、5.5V、2A、22mΩ オン抵抗、超低静止電流 (IQ) ロード スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 10日
証明書 TPS2291L02-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2291L02-EVM — TPS2291L02 Evaluation Module

The TPS2291L02 evaluation module (EVM) is a printed circuit board (PCB) containing the TPS2291L02 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low-resistance pathway into and out of the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ