TPS22991I
- シングル チャネル負荷スイッチを内蔵
- 入力電圧範囲:1V ~ 5.5V
- 最大連続スイッチ電流: 2.7A
- 標準値のオン抵抗: 28mΩ
- 低い静止電流:
- IQ (3.3V 時) VIN = 6µA (標準値)
- 超低シャットダウン電流:
- ISD (3.3V 時) VIN = 200nA (最大)
- スルーレート制御:
- バージョン B、BN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 141µs
- バージョン C、CN:立ち上がり時間 (tR) (3.3V 時) VIN = 662µs
- クイック出力放電 (QOD): 150 Ω
- サーマル シャットダウン保護機能
- UQFN パッケージ:0.85 x 0.75mm、0.4mm ピッチ
TPS22991I は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.0V~5.5V の入力電圧範囲で動作し、最大 3A の連続電流をサポートする N チャネル MOSFET を内蔵しています。このスイッチは、オン オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。
スペースに制約があり、バッテリ駆動の用途においては、このデバイスは、小型で低い RONであるため最適です。このスイッチの広い入力電圧範囲は、多様な電圧レールに対応しています。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22991I は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 150Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。
TPS22991I は、小型で省スペースの 0.85mm × 0.75mm、0.4mm ピッチ、4 ピン UQFN パッケージ で供給されます。周囲温度 –55℃~+125℃での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22991I 5.5V、2.7A、28mΩ ロード スイッチ デバイス、小型プラスチック パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN-HR (RAA) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。