TPS22994
- Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Low ON-State Resistance (VBIAS = 7.2 V)
- RON = 41 mΩ at VIN = 3.3 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.8 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.5 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.0 V
- VBIAS voltage range: 2.7 V to 17.2 V
- Suitable for 1S/2S/3S/4S Li-ion Battery Topologies
- 1-A Max Continuous Current Per Channel
- Quiescent Current
- Single Channel < 12 µA
- All Four Channels < 22 µA
- Shutdown Current (All Four Channels) < 7 µA
- Four 1.2-V Compatible GPIO Control Inputs
- I2C Configuration (Per Channel)
- On/Off Control
- Programmable Slew Rate Control (5 options)
- Programmable ON-delay (4 options)
- Programmable Output Discharge (4 options)
- I2C SwitchALL Command for Multi-channel/Multi-chip Control
- QFN-20 package, 3 mm x 3 mm, 0.75 mm height
The TPS22994 is a multi-channel, low RON load switch with user programmable features. The device contains four N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch can be controlled by I2C making it ideal for usage with processors that have limited GPIO available. The rise time of the TPS22994 device is internally controlled in order to avoid inrush current. The TPS22994 has five programmable slew rate options, four ON-delay options, and four quick output discharge (QOD) resistance options.
The channels of the device can be controlled via either GPIO or I2C. The default mode of operation is GPIO control through the ONx terminals. The I2C slave address terminals can be tied high or low to assign seven unique device addresses.
The TPS22994 is available in a space-saving RUK package (0.4-mm pitch) and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22994 Quad Channel Load Switch with GPIO and I2C Control データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 9月 26日 | ||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS22993/994 EVM User’s Guide (Rev. C) | 2014年 10月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点