ホーム パワー マネージメント ロード スイッチ

TPS22995H-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、3A、オン抵抗 19mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Imax (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 10 Soft start Adjustable Rise Time Rating Automotive, Catalog Ron (typ) (mΩ) 19 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.8 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 10 Soft start Adjustable Rise Time Rating Automotive, Catalog Ron (typ) (mΩ) 19 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown FET Internal Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):0.8V~5.5V
  • バイアス電源電圧 (VBIAS):1.5V~5.5V

  • 最大連続電流:3A

  • オン抵抗 (RON):19mΩ (標準値)

  • 外付け抵抗によりスルーレート制御を調整可能

  • クイック出力放電 (QOD):100Ω(標準値)

  • サーマル・シャットダウン

  • 耐湿ピン:
    • GND への 100kΩ 短絡
    • 電源への 100kΩ 短絡
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON):
    • ON ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
    • ON ≦ VIL (RPD):500kΩ (標準値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):10µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):0.1µA (標準値)

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 動作入力電圧範囲 (VIN):0.8V~5.5V
  • バイアス電源電圧 (VBIAS):1.5V~5.5V

  • 最大連続電流:3A

  • オン抵抗 (RON):19mΩ (標準値)

  • 外付け抵抗によりスルーレート制御を調整可能

  • クイック出力放電 (QOD):100Ω(標準値)

  • サーマル・シャットダウン

  • 耐湿ピン:
    • GND への 100kΩ 短絡
    • 電源への 100kΩ 短絡
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON):
    • ON ≧ VIH (ION):25nA (最大値)
    • ON ≦ VIL (RPD):500kΩ (標準値)
  • 低い消費電力:
    • オン状態 (IQ):10µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):0.1µA (標準値)

TPS22995H-Q1 はシングルチャネルのロード・スイッチで、0.8V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 19mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 3A の連続電流をサポートします。

このスイッチは、オンおよびオフ入力 (ON) により制御され、低電圧の GPIO 信号と直接接続可能です。TPS22995H-Q1 にはクイック出力放電機能があり、スイッチがオフになると出力電圧を既知の 0V 状態にします。また、本デバイスは立ち上がりを調整可能で、大きな容量性負荷のとき突入電流を制限できます。

TPS22995H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡で機能できます。タイミング・ピン (RT) が高湿度の影響を受ける場合、タイミングの変動は ±20% 以内にとどまると予測できます。

TPS22995H-Q1 は、2.8mm × 2.9mm、0.5mm ピッチの 6 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃ の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。

TPS22995H-Q1 はシングルチャネルのロード・スイッチで、0.8V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 19mΩ の N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 3A の連続電流をサポートします。

このスイッチは、オンおよびオフ入力 (ON) により制御され、低電圧の GPIO 信号と直接接続可能です。TPS22995H-Q1 にはクイック出力放電機能があり、スイッチがオフになると出力電圧を既知の 0V 状態にします。また、本デバイスは立ち上がりを調整可能で、大きな容量性負荷のとき突入電流を制限できます。

TPS22995H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡で機能できます。タイミング・ピン (RT) が高湿度の影響を受ける場合、タイミングの変動は ±20% 以内にとどまると予測できます。

TPS22995H-Q1 は、2.8mm × 2.9mm、0.5mm ピッチの 6 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃ の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22995H-Q1 5.5V、3A、19mΩ オン抵抗の車載用ロード・スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 2日
* 放射線と信頼性レポート TPS22995H-Q1 CISPR-25 EMI Report 2022年 12月 15日
機能安全情報 TPS22995H-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 8月 19日
製品概要 Use of Integrated Load Switches for Power Sequencing PDF | HTML 2024年 4月 8日
アプリケーション・ノート TPS22995H-Q1 Humidity Performance PDF | HTML 2023年 2月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 耐湿性、5V、25mΩ、3A ロードスイッチの評価基板

TPS22995H-Q1 評価基板 (EVM) は、TPS22995H-Q1 ロード スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22995HQ1EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 3A) の下で、TPS22995H-Q1 デバイスにさまざまな入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-050071 — ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン

このバッテリ直結型車載プロセッサ電源のリファレンス デザインは、一般的な先進運転支援システム (ADAS) や、TDA4x-Q1 や AM6x-Q1 などのインフォテインメント プロセッサに電力を供給するための汎用保護機能付き電源ツリーを実現します。前述のプロセッサは、センサ フュージョン システム、カメラ モジュール、ドメイン コントローラで動作します。詳細なガイダンスが、保護機能搭載電源システムの設計を手助けします。ダブル データ レート (DDR) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ