TIDA-050071

ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050071

設計ファイル

概要

このバッテリ直結型車載プロセッサ電源のリファレンス デザインは、一般的な先進運転支援システム (ADAS) や、TDA4x-Q1 や AM6x-Q1 などのインフォテインメント プロセッサに電力を供給するための汎用保護機能付き電源ツリーを実現します。前述のプロセッサは、センサ フュージョン システム、カメラ モジュール、ドメイン コントローラで動作します。詳細なガイダンスが、保護機能搭載電源システムの設計を手助けします。ダブル データ レート (DDR) メモリと補助負荷向けに、追加の電源レールが用意されています。この設計は、電源レールの電圧とシーケンシングをプログラミングするためのオンボード MSPM0 マイコン (MCU) を含みます。

特長
  • TDA4x-Q1、AM69x-Q1、AM62x-Q1 ほか各種プロセッサ向けの統合型電源レール
  • コンパクト設計 (54mm × 54mm)
  • 最小 3V のコールドクランクに対応
  • 少ない部品表 (BOM) 数
  • 補助負荷を駆動するための追加電源レール
  • オンボード プログラマビリティ
出力電圧オプション TIDA-050071.1 TIDA-050071.10 TIDA-050071.2 TIDA-050071.3 TIDA-050071.4 TIDA-050071.5 TIDA-050071.6 TIDA-050071.7 TIDA-050071.8 TIDA-050071.9
Vin(最小)(V) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vin(最大)(V) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Iout(最大)(V) 3 3.5 3 .01 .3 .3 .4 .4 2 2
出力電力(W) 9.9 6.3 9.9 .018 .54 .54 .72 .72 3.6 3.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU997.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB47.PDF (232 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBU8.PDF (127 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBV0.ZIP (3613 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC893.ZIP (1025 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBU9.PDF (1123 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBU7.PDF (330 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B4255-Q1自動車用、5mV のトラッキング許容差、70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200A-Q1シンク/ソースDDR終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

MSPM0L1306-Q1車載対応、64KB フラッシュ と 4KB RAM と 12 ビット ADC と OPA と LIN 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74900-Q1車載、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力搭載、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMQ66430-Q1車載対応、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI、36V、3A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521905-Q13つの降圧コンバータと4つのLDOを搭載した、自動車用ユーザープログラム可能な電源管理IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22995H-Q1車載対応、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、3A、オン抵抗 19mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド バッテリからの電力供給で動作する ADAS/インフォテイメントむけ プロセッサ電源のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。