ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

TPS2410

アクティブ

静止電流 (IQ) 290μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 16.5 Vin (min) (V) 0.8 FET External single FET Device type ORing controller Number of channels 1 Rating Catalog Features Linear control, MUX control, Power good signal, Reverse current blocking Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 1.2 Iq (max) (mA) 7 IGate source (typ) (µA) 290 IGate source (max) (µA) 350 IGate sink (typ) (mA) 5 IGate pulsed (typ) (A) 2.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Design support EVM, Reference Design VGS (max) (V) 11.5 Product type ORing controller
Vin (max) (V) 16.5 Vin (min) (V) 0.8 FET External single FET Device type ORing controller Number of channels 1 Rating Catalog Features Linear control, MUX control, Power good signal, Reverse current blocking Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 1.2 Iq (max) (mA) 7 IGate source (typ) (µA) 290 IGate source (max) (µA) 350 IGate sink (typ) (mA) 5 IGate pulsed (typ) (A) 2.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Design support EVM, Reference Design VGS (max) (V) 11.5 Product type ORing controller
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RMS) 14 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • N+1 および OR 接続用の外部 FET を制御
  • 広い電源電圧範囲: 3V~16.5V
  • 0.8V~16.5V のバスを制御
  • リニアまたはオン/オフ制御方式
  • N チャネル MOSFET 用の内蔵チャージ・ポンプ
  • デバイスの迅速なターンオフによりバスの整合性を保護
  • 活線挿入時の正のゲート制御
  • ソフト・ターンオンによりバスの過渡を低減
  • 入力電圧の監視
  • 短絡ゲートの監視
  • MOSFET 制御状態インジケータ
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 業界標準の 14 ピン TSSOP パッケージ
  • N+1 および OR 接続用の外部 FET を制御
  • 広い電源電圧範囲: 3V~16.5V
  • 0.8V~16.5V のバスを制御
  • リニアまたはオン/オフ制御方式
  • N チャネル MOSFET 用の内蔵チャージ・ポンプ
  • デバイスの迅速なターンオフによりバスの整合性を保護
  • 活線挿入時の正のゲート制御
  • ソフト・ターンオンによりバスの過渡を低減
  • 入力電圧の監視
  • 短絡ゲートの監視
  • MOSFET 制御状態インジケータ
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 業界標準の 14 ピン TSSOP パッケージ

TPS241x コントローラは、外部 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、順方向電圧の低いダイオードの機能をエミュレートします。このデバイスを使用すると、N+1 構成で複数の電源を共通のバスに接続でき、または複数の冗長化入力電源バスを結合できます。TPS2410 はリニア・ターンオン制御方式を採用しており、TPS2411 はオン/オフ制御方式を採用しています。

TPS2410x はサーバーやテレコムなどの広範なシステムに応用できます。これらのアプリケーションは多くの場合、N+1 冗長化電源、冗長化電源バス、またはこれらの両方を使用しています。これらの冗長化電源には、フォルトおよび活線挿入時の逆電流を防止するため、ダイオード OR と等価な機能が必要です。TPS241x と N チャネル MOSFET を使用すると、ショットキー・ダイオードより小さな電力損失でこの機能を実現できます。

正確な電圧センシング、プログラム可能な高速ターンオフ・スレッショルド、入力フィルタ処理により、広範な実装とバス特性に応じて動作をカスタマイズできます。

バス電圧の UV/OV、オン/オフ状態、MOSFET ゲートの短絡を検出するため、多くの監視機能を備えています。

TPS241x コントローラは、外部 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、順方向電圧の低いダイオードの機能をエミュレートします。このデバイスを使用すると、N+1 構成で複数の電源を共通のバスに接続でき、または複数の冗長化入力電源バスを結合できます。TPS2410 はリニア・ターンオン制御方式を採用しており、TPS2411 はオン/オフ制御方式を採用しています。

TPS2410x はサーバーやテレコムなどの広範なシステムに応用できます。これらのアプリケーションは多くの場合、N+1 冗長化電源、冗長化電源バス、またはこれらの両方を使用しています。これらの冗長化電源には、フォルトおよび活線挿入時の逆電流を防止するため、ダイオード OR と等価な機能が必要です。TPS241x と N チャネル MOSFET を使用すると、ショットキー・ダイオードより小さな電力損失でこの機能を実現できます。

正確な電圧センシング、プログラム可能な高速ターンオフ・スレッショルド、入力フィルタ処理により、広範な実装とバス特性に応じて動作をカスタマイズできます。

バス電圧の UV/OV、オン/オフ状態、MOSFET ゲートの短絡を検出するため、多くの監視機能を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM74703-Q1 アクティブ 車載対応、FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ Wider voltage range and FETGOOD output to indicate external MOSFET health status

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS241x フル機能 N+1 および OR 接続電力レール・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 21日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2410EVM — TPS2410 評価モジュール

TPS2410EVM は 2 個の TPS2410 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RMS) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ