ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ 理想ダイオードと OR コントローラ

TPS2412

アクティブ

静止電流 (IQ) 292μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 16.5 Vin (min) (V) 0.8 FET External single FET Device type ORing controller Number of channels 1 Rating Catalog Features Linear control, Reverse current blocking Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 1.2 Iq (max) (mA) 7 IGate source (typ) (µA) 292 IGate source (max) (µA) 350 IGate sink (typ) (mA) 5 IGate pulsed (typ) (A) 2.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Design support EVM, Reference Design VGS (max) (V) 11.5 Product type ORing controller
Vin (max) (V) 16.5 Vin (min) (V) 0.8 FET External single FET Device type ORing controller Number of channels 1 Rating Catalog Features Linear control, Reverse current blocking Imax (A) 250 Iq (typ) (mA) 1.2 Iq (max) (mA) 7 IGate source (typ) (µA) 292 IGate source (max) (µA) 350 IGate sink (typ) (mA) 5 IGate pulsed (typ) (A) 2.35 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Design support EVM, Reference Design VGS (max) (V) 11.5 Product type ORing controller
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • N+1 および OR 接続用の外部 FET を制御
  • 広い電源電圧範囲:3V~16.5V
  • 0.8V~16.5V のバスを制御
  • リニアまたはオン/オフ制御方式
  • N チャネル MOSFET 用の内蔵チャージ・ポンプ
  • デバイスの迅速なターンオフによりバスの整合性を保護
  • 活線挿入時の正のゲート制御
  • ソフト・ターンオンによりバスの過渡を低減
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 8 ピン TSSOP および SOIC パッケージ
  • N+1 および OR 接続用の外部 FET を制御
  • 広い電源電圧範囲:3V~16.5V
  • 0.8V~16.5V のバスを制御
  • リニアまたはオン/オフ制御方式
  • N チャネル MOSFET 用の内蔵チャージ・ポンプ
  • デバイスの迅速なターンオフによりバスの整合性を保護
  • 活線挿入時の正のゲート制御
  • ソフト・ターンオンによりバスの過渡を低減
  • 産業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 8 ピン TSSOP および SOIC パッケージ

TPS2412/13 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、順方向電圧の低いダイオードの機能をエミュレートします。TPS2412/13 を使用すると、N+1 構成で複数の電源を共通のバスに接続でき、または複数の冗長化入力電源バスを結合できます。TPS2412 はリニア・ターンオン制御方式を採用しており、TPS2413 はオン/オフ制御方式を採用しています。

TPS2412/13 はサーバーやテレコムなどの広範なシステムに応用できます。これらのアプリケーションは多くの場合、N+1 冗長化電源、冗長化電源バス、またはこれらの両方を使用しています。冗長化電源には、フォルトおよび活線挿入時の逆電流を防止するため、ダイオード OR と等価な機能が必要です。TPS2412/13 と N チャネル MOSFET を使用すると、ショットキー・ダイオードより小さな電力損失でこの機能を実現できます。

正確な電圧センシングとプログラム可能なターンオフ・スレッショルドにより、広範な実装とバス特性に応じて動作をカスタマイズできます。TPS2412/13 は、TPS2410/11 のピン数と機能を減らしたバージョンです。

TPS2412/13 コントローラは、外部 N チャネル MOSFET と組み合わせることで、順方向電圧の低いダイオードの機能をエミュレートします。TPS2412/13 を使用すると、N+1 構成で複数の電源を共通のバスに接続でき、または複数の冗長化入力電源バスを結合できます。TPS2412 はリニア・ターンオン制御方式を採用しており、TPS2413 はオン/オフ制御方式を採用しています。

TPS2412/13 はサーバーやテレコムなどの広範なシステムに応用できます。これらのアプリケーションは多くの場合、N+1 冗長化電源、冗長化電源バス、またはこれらの両方を使用しています。冗長化電源には、フォルトおよび活線挿入時の逆電流を防止するため、ダイオード OR と等価な機能が必要です。TPS2412/13 と N チャネル MOSFET を使用すると、ショットキー・ダイオードより小さな電力損失でこの機能を実現できます。

正確な電圧センシングとプログラム可能なターンオフ・スレッショルドにより、広範な実装とバス特性に応じて動作をカスタマイズできます。TPS2412/13 は、TPS2410/11 のピン数と機能を減らしたバージョンです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM74703-Q1 アクティブ 車載対応、FET グッド出力搭載、理想ダイオード コントローラ Wider voltage range and FETGOOD output to indicate external MOSFET health status

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS241x N+1 および OR 接続電力レール・コントローラ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 5月 27日
アプリケーション・ノート Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 5日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 26日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Current Sharing in Redundant Systems 2010年 1月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2412EVM — TPS2412 評価モジュール

TPS2412EVM は 2 個の TPS2412 と複数の MOSFET を使用して冗長電源電圧を負荷に供給する目的で、2 個の電源のワイヤード OR 設定を実施する評価基板です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian