TPS2456
- Dual 12 V Protection and Blocking Control
- Independent Current Limit and Fast Trip
- Blocking Permits ORing of Multiple Inputs
- Power Good and Fault Outputs
- Analog Current Monitor Outputs
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature
- QFN36 Package
The TPS2456 is a dual, 12 V, channel protection (hotswap) and blocking (ORing) controller that provides inrush control, current limiting, overload protection, and reverse current blocking. The current sense topology provides both accurate current limits and independent setting of current limit and fast trip thresholds.
The ORing control uses an external MOSFET to block reverse current when an input is shorted. Systems with closely matched supply voltages and feed networks can supply current from both supplies simultaneously.
The MONx output provides an accurate analog indication of load current.
The protection circuits may be used without blocking, and the blocking may be used without protection. Internal connections prevent implementation of these as four fully-independent functions.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual 12 V Protection / Blocking Controller データシート (Rev. C) | 2012年 7月 18日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2456EVM — TPS2456、デュアル 12V、保護およびブロッキング ORing コントローラ評価モジュール
TPS2456EVM は、デュアル 12V 保護 / ブロッキング・コントローラである TPS2456 の評価に使用できる評価基板 EVM) です。TPS2456 は、複数の外部 MOSFET との組み合わせにより、ホット・スワップ機能と、ダイオード OR 機能を実現します。TPS2456 は、デュアル、12V、チャネル保護 (ホット・スワップ) とブロッキング (ORing) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。