ホーム パワー マネージメント USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2501

アクティブ

0.13 ~ 1.4A の調整可能なILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー スイッチ + 一定周波数の昇圧コンバータ

製品詳細

Product type Adjustable current limit, Power switch, Switch with boost Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.4 Current limit (A) 0.13 to 1.4 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2
Product type Adjustable current limit, Power switch, Switch with boost Rating Catalog Continuous current (max) (A) 1.4 Current limit (A) 0.13 to 1.4 Number of switches 1 Enable Active High Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Current limit accuracy at 1 A 0.2
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 同期ブースト・コンバータと電流制限付きUSB電源 スイッチを統合
  • 軽負荷、高効率のEco-mode™制御方式(TPS2500) または定周波数(TPS2501)
  • 入力電圧:1.8V~5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
  • 可変USB電流制限
    • 130mA ~ 1400mA(typ)
  • 1.4A設定時で正確な20%の電流制限
  • 最大2つの標準USBポートに給電可能
  • 5.1V補助出力
  • 最小限の外部部品のみ必要
  • 高速の過電流応答時間:5µs(typ)
  • 3mm × 3mm × 0.9mmの小型SON-10パッケージ
  • 15kV/8kVのシステム・レベルESD対応
  • APPLICATIONS
    • 1セルLi+電池を使用したポータブル・アプリケー ション
    • 5V電源を持たないUSBホスト

  • 同期ブースト・コンバータと電流制限付きUSB電源 スイッチを統合
  • 軽負荷、高効率のEco-mode™制御方式(TPS2500) または定周波数(TPS2501)
  • 入力電圧:1.8V~5.25V (最小スタートアップ電圧:2.2V)
  • 可変USB電流制限
    • 130mA ~ 1400mA(typ)
  • 1.4A設定時で正確な20%の電流制限
  • 最大2つの標準USBポートに給電可能
  • 5.1V補助出力
  • 最小限の外部部品のみ必要
  • 高速の過電流応答時間:5µs(typ)
  • 3mm × 3mm × 0.9mmの小型SON-10パッケージ
  • 15kV/8kVのシステム・レベルESD対応
  • APPLICATIONS
    • 1セルLi+電池を使用したポータブル・アプリケー ション
    • 5V電源を持たないUSBホスト

TPS2500およびTPS2501は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSB の5V電源要件を満足するための統合ソリューションを提供し ます。高速USB準拠の電源出力、出力スイッチ・イネーブル、 電流制限、過電流障害通知などの機能を備えています。

DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+電池、 3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~5.25Vの入 力電圧を供給できます。

USB電源スイッチの電流制限は、最小130mAから最大 1400mA(typ)まで、外付け抵抗を使用してプログラミングでき ます。1400mA設定のとき、1つのTPS2500またはTPS2501から2つの標準USBポートをサポートできます。

さらに、ブースト・コンバータ出力を補助5.1V出力として使 用することにより、追加の負荷にも電源供給できます。USB出 力と補助出力で供給できる合計電流は、VIN = 3Vで1148mA以 下です。

TPS2500およびTPS2501は、1.8V~5.25Vの入力電源からUSB の5V電源要件を満足するための統合ソリューションを提供し ます。高速USB準拠の電源出力、出力スイッチ・イネーブル、 電流制限、過電流障害通知などの機能を備えています。

DC/DCレギュレーション電源(3.3V)、または1セルLi+電池、 3セルNiCd、NiMH、アルカリ電池などから、1.8V~5.25Vの入 力電圧を供給できます。

USB電源スイッチの電流制限は、最小130mAから最大 1400mA(typ)まで、外付け抵抗を使用してプログラミングでき ます。1400mA設定のとき、1つのTPS2500またはTPS2501から2つの標準USBポートをサポートできます。

さらに、ブースト・コンバータ出力を補助5.1V出力として使 用することにより、追加の負荷にも電源供給できます。USB出 力と補助出力で供給できる合計電流は、VIN = 3Vで1148mA以 下です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS2500 アクティブ 0.13 ~ 1.4A の調整可能な ILIMIT、1.8 ~ 5.25V、80mΩ USB パワー スイッチ + Eco-mode の昇圧コンバータ This product offers same functionality and pinout with Eco-mode™ during light-load operation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ブースト・コンバータ内蔵 USB 電源スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 7月 7日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2501EVM-337 — パワー・ディストリビューション・スイッチ低入力電圧評価モジュール、TPS2501 用

The TPS2501DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

TPS250X-CURRENT-LIMIT-CALC TPS2500 and TPS2501 Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ