ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS274C65CP

アクティブ

12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 10 Ron (typ) (mΩ) 65 Imax (A) 1.8 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +/-10% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Catalog Operating voltage (max) (V) 36 Operating voltage (min) (V) 10 Ron (typ) (mΩ) 65 Imax (A) 1.8 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.25 Current limit type Adjustable FET Internal Features Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Current limit accuracy +/-10% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • クワッド チャネル、72mΩ の RON のスマート ハイサイド スイッチ
    • 低い RON により、最大 2A の DC 負荷で低消費電力を保証
  • 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
    • TPS274C65CP:250mA~1.9A の電流制限設定ポイント
    • TPS274C65CPH:290mA~2.26A の電流制限設定ポイント
  • 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動
    • コンデンサ充電の電流制限を調整可能
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
  • 強力な出力保護
    • サーマル シャットダウン機能を内蔵
    • グランドへの短絡イベントに対する保護
    • フォルト処理を設定可能
  • 診断機能によりモジュールのインテリジェンスの向上が可能
    • ワイヤ破損検出
    • 電源への短絡を検出
  • 6mm x 6mm の小型リードレス パッケージ
  • クワッド チャネル、72mΩ の RON のスマート ハイサイド スイッチ
    • 低い RON により、最大 2A の DC 負荷で低消費電力を保証
  • 可変電流制限によるシステム レベルの信頼性の向上
    • TPS274C65CP:250mA~1.9A の電流制限設定ポイント
    • TPS274C65CPH:290mA~2.26A の電流制限設定ポイント
  • 誘導性、容量性、抵抗性負荷を駆動
    • コンデンサ充電の電流制限を調整可能
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
  • 強力な出力保護
    • サーマル シャットダウン機能を内蔵
    • グランドへの短絡イベントに対する保護
    • フォルト処理を設定可能
  • 診断機能によりモジュールのインテリジェンスの向上が可能
    • ワイヤ破損検出
    • 電源への短絡を検出
  • 6mm x 6mm の小型リードレス パッケージ

TPS274C65CP デバイスは、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、クワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチです。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流が供給される場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、300mA~2.26A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。

TPS274C65CP は、内部レールの電圧を生成するために内部レギュレータを備えています。また、消費電力を低減するために、VS から供給する必要がある外部 VDD 電源の使用を可能にする VDD ピンが提供されています。包括的なフォルト レポートには、VS の低電圧を示す専用の VS_FLT ピンと、各チャネルで発生したフォルトを示す個別のフォルト ピン STx が含まれます。

TPS274C65CP は、0.5mm のピン ピッチの小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。

TPS274C65CP デバイスは、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、クワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチです。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流が供給される場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、300mA~2.26A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。

TPS274C65CP は、内部レールの電圧を生成するために内部レギュレータを備えています。また、消費電力を低減するために、VS から供給する必要がある外部 VDD 電源の使用を可能にする VDD ピンが提供されています。包括的なフォルト レポートには、VS の低電圧を示す専用の VS_FLT ピンと、各チャネルで発生したフォルトを示す個別のフォルト ピン STx が含まれます。

TPS274C65CP は、0.5mm のピン ピッチの小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS274C65CP 72mΩ、クワッド チャネル、スマート ハイサイド スイッチ、診断機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 27日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS274C65CPEVM — TPS274C65CP 12V ~ 36V、65mΩ、4 チャネル、ハイサイド スイッチの評価基板

TPS274C65CP 評価基板 (EVM) は、ハードウェア エンジニア向けの開発プラットフォームであり、産業用ハイサイド スイッチである TPS274C65CP のすべての性能と機能を評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian