データシート
TPS27SA08
- RON = 9mΩ (標準値、TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
- 過電流保護による信頼性の向上:
- 20A (公称値) の電流制限スレッショルド
- スレッショルドに達すると電流を制限 (クランプ)
- 堅牢な出力保護機能を内蔵
- 熱保護機能を内蔵
- グランド / 電源への短絡に対する保護
- 電源逆接続時に FET スイッチを自動オン
- 電源 / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
- 負荷電流
- 電源電圧
- デバイス温度
- FLT 通知を MCU に返す
- オフ状態および GND への短絡時のオープン負荷の検出
TPS27SA08 デバイスは、24V 電源システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護しています。この電流制限は、デバイス・バリアントに応じて、過電流事象に対する応答方法を、即座にスイッチをオフにする方法と、出力電流を設定点 (通常 20A) にレギュレートする方法のどちらかに設定できます。また TPS27SA08 デバイスは、各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
TPS27SA08 デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS27SA08 36V、10A、シングルチャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 |
| アプリケーション概要 | Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules | PDF | HTML | 2022年 7月 15日 | |||
| 技術記事 | Bulk up your 24-VDC power distribution with industrial high-side switches | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | High Side Switch Motherboard Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM — ハイ サイド スイッチ マザー ボード
HSS-MOTHERBOARDEVM 評価基板は、TI のハイサイド スイッチ製品ラインアップに属する 50mΩ 未満の Ron デバイスを評価するために設計されています。これらのデバイスには、TPS1HA08-Q1、TPS2HB08-Q1、TPS2HB16-Q1、TPS2HB35-Q1、TPS2HB50-Q1 が含まれます。このボードにはデバイスが搭載されていませんが、どのデバイスもサンプル ドーター カードに半田付けし、メイン マザー ボードで使用できます。このユーザー ガイドは、EVMのコネクタとテスト ポイントの説明、回路図、部品表(BOM)、ボード レイアウトを提供します。
(...)
(...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。