ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC 電源電圧スーパーバイザ

TPS3710-Q1

アクティブ

車載、広い VIN (18V) の電圧ディテクタ

製品詳細

Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.0055 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最小 400mV
  • 高いスレッショルド精度:
    • 1.0% 過熱
    • 0.25% の代表値
  • 低い静止電流:5.5µA (標準値)
  • オープン ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 1.5mm×1.5mm WSON-6
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
  • スレッショルドを変更可能:最小 400mV
  • 高いスレッショルド精度:
    • 1.0% 過熱
    • 0.25% の代表値
  • 低い静止電流:5.5µA (標準値)
  • オープン ドレイン出力
  • 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:
    • 1.5mm×1.5mm WSON-6

TPS3710-Q1‌ は電源電圧範囲の広い電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。400mV の基準電圧と定格 18V のオープン ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。

OUT ピンは、SENSE ピンの電圧が (VIT–) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (VIT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TPS3710-Q1 のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せずにデバイスは動作できます。

TPS3710-Q1 は 1.5mm × 1.5mm の 6 ピン WSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS3710-Q1‌ は電源電圧範囲の広い電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。400mV の基準電圧と定格 18V のオープン ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。

OUT ピンは、SENSE ピンの電圧が (VIT–) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (VIT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TPS3710-Q1 のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せずにデバイスは動作できます。

TPS3710-Q1 は 1.5mm × 1.5mm の 6 ピン WSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3703-Q1 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ Enhanced accuracy (0.7%) with supply voltage range 1.7-5.5V and programmable time delay

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3710-Q1 広い入力電圧範囲の電圧検出器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 23日
証明書 TPS3710XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 21日
機能安全情報 TPS3710-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 4日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS3700EVM-202 — TPS3700 評価基板、高電圧 (18V) ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3710 PSpice Transient Model

SBVM549.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3710 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM550.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01514 — アンテナ モジュール向け保護および軽負荷検出のリファレンス デザイン

TIDA-01514 リファレンス デザインは、車載インフォテインメント / ナビゲーション システム向けのアンテナ モジュールで保護と診断を実現します。このデザインは、抵抗に起因する電圧降下(IR)を低減すると同時に、短絡、バッテリ短絡、逆電流、過電圧の保護など、必要とされる保護対策を満たすことを目的とした、アンテナ用の低ドロップアウト リニア レギュレータ(LDO)の代替ソリューションです。また、このデザインは、軽負荷と過負荷の高精度検出など、サブシステム レベルの診断に関する要件も満たします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ