TPS3700EVM-114
評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ
TPS3700EVM-114
概要
The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
特長
- High threshold accuracy: 1% over temperature
- Low quiescent current: 6 µA (typical)
- Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
- Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
- 6-pin SOT-23-THIN (DDC) package
電源電圧スーパーバイザ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ
TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) | 2019/02/04 | |||
| 証明書 | TPS3700EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |