ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3711

アクティブ

36V 電圧ディテクタ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.009, 0.0281 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.009, 0.0281 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い電源電圧範囲:1.8 V~36 V
  • スレッショルドを変更可能:最小 400mV
  • 低電圧検出用のオープン ドレイン出力
  • 低い静止電流:7µA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:
    • 0.75% 過熱
    • 0.25% (標準値)
  • 内部ヒステリシス:5.5 mV (標準値)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:SOT-6
  • 広い電源電圧範囲:1.8 V~36 V
  • スレッショルドを変更可能:最小 400mV
  • 低電圧検出用のオープン ドレイン出力
  • 低い静止電流:7µA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:
    • 0.75% 過熱
    • 0.25% (標準値)
  • 内部ヒステリシス:5.5 mV (標準値)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:SOT-6

TPS3711は電源電圧範囲の広いコンパレータで、1.8V~36Vの範囲で動作します。高精度コンパレータと 400mV の基準電圧に加え、低電圧検出用に定格 25V のオープン ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV3711のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TPS3711はSOT-6パッケージで供給され、-40°C ~ +125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS3711は電源電圧範囲の広いコンパレータで、1.8V~36Vの範囲で動作します。高精度コンパレータと 400mV の基準電圧に加え、低電圧検出用に定格 25V のオープン ドレイン出力を内蔵しています。監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。

SENSEピンの電圧が負のスレッショルドを下回るとOUTがLOWになり、正のスレッショルドを上回るとHIGHになります。TLV3711のコンパレータにはノイズ除去のヒステリシスが組み込まれているため、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。

TPS3711はSOT-6パッケージで供給され、-40°C ~ +125°C の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS3703 アクティブ リセット時間遅延機能搭載、高精度、ウィンドウ スーパバイザ Enhanced accuracy (0.7%) with supply voltage range 1.7-5.5V and programmable time delay

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3711 36V電圧検出器 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 27日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
アプリケーション・ノート UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) 2018年 5月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDX654IDKEVM — AM65x 産業用開発キット (IDK)

AM65x 産業用開発キット (IDK) は、ファクトリ・オートメーション、ドライブ、ロボット、グリッド・インフラなどのアプリケーションに最適な Sitara™ AM65x プロセッサの産業用通信機能と制御機能を評価するための開発プラットフォームです。AM65x プロセッサは PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP などの産業用イーサネット・プロトコルで使用できる 3 つの PRU-ICSS(プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム)サブシステムを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS3700EVM-114 — 評価モジュール、TPS3700 用、高電圧(18V)ウィンドウ・コンパレータ

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3711 PSpice Transient Model

SBVM547.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS3711 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM548.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP22339 — サーバーのバッテリ・バックアップ充電向け、高電圧 800W SEPIC コンバータのリファレンス・デザイン

非連続導通モード (DCM) 非絶縁型 800W SEPIC コンバータ・バッテリ・チャージャに関するこのリファレンス・デザインは、調整可能な出力電圧と出力電流を供給します。外部 DC 電圧を 0V ~ 3V の範囲内に設定する方法で、出力電圧を 282V ~ 400V の範囲で調整できます。PWM 入力のデューティ・サイクルを調整する方法で、出力充電電流を 0A ~ 2A の範囲で調整できます。このデザインは、340Vdc ~ 420Vdc の入力電圧範囲にわたって動作します。互いに独立した電圧と電流それぞれの帰還ループを使用して、レギュレーションを維持します。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian