ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3823

アクティブ

1.6 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.63, 2.64, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3, 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) 1.6 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.25, 2.63, 2.64, 2.93, 4.55 Features Manual reset capable, Reset time delay, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 2, 2.2, 2.3, 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) 1.6 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS825、TPS3828) または25ms (TPS3820) の固定遅延時間を持つパワーオン リセット ジェネレータ
  • 手動リセット入力 (TPS3820、TPS3823、TPS825、TPS3828)
  • アクティブ LOW (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS825)、アクティブ HIGH (TPS3824およびTPS825)、およびオープン ドレイン (TPS3828) で利用可能なリセット出力
  • 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • ウォッチドッグ タイマ (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828)
  • 電源電流 15µA (標準値)
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3823A-33の場合 −40℃~125℃)
  • 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS825、TPS3828) または25ms (TPS3820) の固定遅延時間を持つパワーオン リセット ジェネレータ
  • 手動リセット入力 (TPS3820、TPS3823、TPS825、TPS3828)
  • アクティブ LOW (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS825)、アクティブ HIGH (TPS3824およびTPS825)、およびオープン ドレイン (TPS3828) で利用可能なリセット出力
  • 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • ウォッチドッグ タイマ (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828)
  • 電源電流 15µA (標準値)
  • 5 ピン SOT-23 パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3823A-33の場合 −40℃~125℃)

TPS382x ファミリの電圧監視 IC は、主にDSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時に電源電圧 (VDD) が 1.1V を上回ると、RESET がアサートされます。その後、監視回路は VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 (VIT) よりも低く保たれている限り、RESET をアクティブ LOW に維持します。内蔵のタイマは、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせて、適正なシステム リセットを発生させます。この遅延時間 td は、VDD がスレッショルド電圧を上回るとスタートします (VIT−+VHYS)。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT− を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT- が固定値になっています。また TPS382x ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820) または 1.6s (TPS3823、TPS3824、TPS3828) のいずれかを選択できます。

TPS382x ファミリの電圧監視 IC は、主にDSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時に電源電圧 (VDD) が 1.1V を上回ると、RESET がアサートされます。その後、監視回路は VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 (VIT) よりも低く保たれている限り、RESET をアクティブ LOW に維持します。内蔵のタイマは、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせて、適正なシステム リセットを発生させます。この遅延時間 td は、VDD がスレッショルド電圧を上回るとスタートします (VIT−+VHYS)。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT− を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT- が固定値になっています。また TPS382x ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820) または 1.6s (TPS3823、TPS3824、TPS3828) のいずれかを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS3823-Q1 アクティブ 車載、1.6 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC) AEC-Q100 qualified version of this device
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS3123 アクティブ ウォッチドッグ タイマと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電源電圧スーパーバイザ Option for threshold voltages from 1.2-1.8V
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3431 アクティブ イネーブル機能搭載、標準的なプログラマブル ウォッチドッグ タイマ A standalone watchdog timer with no built-in voltage monitoring feature
TPS3851 アクティブ ウォッチドッグ タイマ内蔵、高精度電圧スーパーバイザ Integrated watchdog and voltage monitor option with enhanced accuracy (0.8%)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS382x 電圧モニタ、ウォッチドッグ・タイマ付き データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 6月 18日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
技術記事 Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 2019年 1月 10日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors 2003年 10月 30日
アプリケーション・ノート Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A) 2000年 7月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS382-Q1EVM — ウォッチドッグ内蔵 TPS382x-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板

TPS382-Q1EVM 評価基板 (EVM) には、5 種類の TPS382x-Q1 デバイスが搭載されており、製品ファミリのさまざまな機能の評価とテストに使用できます。  この評価基板には、2.5V、3V、3.3V、5V 固定監視機能、ウォッチドッグ入力、マニュアル リセット、正 / 負リセット出力、オープン ドレイン / プッシュプル リセット機能が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ