TIDA-010253

エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

TIDA-010253

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ ラック アプリケーションの中央コントローラへの適応性を実現しています。

特長
  • インターフェイスは Sitara MCU controlCARD に準拠                                            
  • 絶縁型 CAN、RS-485、イーサネットなどの包括的な通信インターフェイス                                            
  • リレー コイル向けの堅牢な駆動チャネル                                            
  • 堅牢なデイジー チェーン通信チャネル                                            
  • 湿度センサ、リアルタイム クロック、ウォッチドッグ、高電圧 ADC を搭載した包括的なインターフェイス                                            
     
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU908.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMC35.PDF (921 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC34.PDF (227 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC37.ZIP (7993 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGI9.ZIP (1424 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC36.PDF (4780 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC33.PDF (1862 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B81イネーブル搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS38231.6 秒のウォッチドッグと手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G17-Q1車載、シュミット トリガ入力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF
DC/DC converters

LMR5145036V、5A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HCS21シュミット トリガ入力、2 チャネル、4 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74701-Q1車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、バッテリ逆接続保護、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC30200.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ79600-Q1車載対応、ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART 通信インターフェイス

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

ESD7628/20μs のサージ対応、デュアル、1.7pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS4H160-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

BQ32000バッテリ バックアップ機能とトリクル充電機能搭載、シリアル RTC (リアルタイム クロック)

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO104270V バス障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート、絶縁型 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO1410EMC 保護機能搭載、500kbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド エネルギー・ストレージ・システム向けバッテリ制御ユニットのリファレ ンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/11/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010272 エネルギー ストレージ システム向け、1,500V 高電圧ラック モニタ ユニットのリファレンス デザイン TIDA-010279 エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高電圧リチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パック、最大 1500V の組み合わせに対応するリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。