TPS3840-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
- 広い動作電圧範囲:1.5V~10V
- 外付け抵抗を使用して Vin 範囲を拡大
- ナノアンペア単位の消費電流:標準値 350nA、最大値 700nA
- 固定スレッショルド電圧 (VIT-)
- 1.6V から 4.9V まで 0.1V 刻みのスレッショルド
- 高精度:標準値 1%、最大値 1.5%
- ヒステリシス内蔵 (VIT+)
- 1.6V < VIT- ≤ 3.0V:100mV (標準値)
- 3.1V ≤ VIT- < 4.9V:200mV (標準値)
- スタートアップ遅延 (tSTRT):350µs (最大値)
- コンデンサでプログラム可能なリセット遅延時間
- tD:50µs (コンデンサなし) から 6.2s (10µF) まで
- アクティブ LOW のマニュアル・リセット (MR)
- 3 つの出力トポロジ
- TPS3840DL-Q1:オープン・ドレイン、アクティブ LOW (RESET)
- TPS3840PL-Q1:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
- TPS3840PH-Q1:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
TPS3840-Q1 ファミリの電圧スーパーバイザまたはリセット IC は、VDD と温度範囲の全体にわたって非常に小さな静止電流を維持しながら、高い電圧レベルで動作できます。TPS3840-Q1 は低消費電力、高精度、短い伝搬遅延時間 (tp_HL= 30µs、標準値) の最良の組み合わせを実現しています。
リセット出力信号は、VDD の電圧が負の電圧スレッショルド (VIT-) を下回ったとき、またはマニュアル・リセットが LOW に設定されたとき (VMR_L) にアサートされます。リセット信号は、VDD が VIT- にヒステリシスを加えた値 (VIT+) を上回ったとき、またはマニュアル・リセット (MR) がフローティングまたは VMR_H を上回った状態でリセット遅延時間 (tD) が経過したとき、クリアされます。CT ピンとグランドの間にコンデンサを接続することで、リセット遅延時間をプログラムできます。高速にリセットする場合、CT ピンをフローティングのままにできます。
追加機能:低いパワー・オン・リセット電圧 (VPOR)、MR および VDD のグリッチ耐性保護機能の内蔵、ヒステリシスの内蔵、小さいオープン・ドレイン出力リーク電流 (ILKG(OD))。TPS3840-Q1 は、車載用アプリケーションやバッテリ駆動/低消費電力アプリケーション用の電圧監視ソリューションに理想的です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS3840-Q1 MR およびプログラマブル遅延機能搭載、車載用、ナノ IQ 電圧スーパーバイザ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 4月 20日 |
| 機能安全情報 | TPS3840-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | 2023年 11月 14日 | ||||
| アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 | 英語版 | 2020年 6月 9日 | |||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi | 2019年 5月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications | 2019年 1月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS3840EVM — TPS3840 ナノパワー、高入力電圧スーパーバイザの評価基板
TPS3840 評価基板 (EVM) は、手動リセット機能とプログラム可能なリセット遅延を備えたナノパワー電圧監視装置である TPS3840 デバイスを評価するためのプラットフォームです。TPS3840 は最大 10V で動作可能でありながら、非常に低い静止電流 (標準値 350nA) と、1% の高い精度 (標準値) を実現しています。TPS3840EVM は、3 種類のデバイス出力トポロジすべてをサポートしています。詳細については、TPS3840 のデータシートをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
PMP22334 — 高効率、低ノイズ、5V/3.3V/1.8V/1.1V 車載ディスプレイのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点