PMP22334

高効率、低ノイズ、5V/3.3V/1.8V/1.1V 車載ディスプレイのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、カスタマイズ済みのフォーム ファクタを採用した車載ディスプレイ アプリケーション向けです。このデザインは、HotRod™ QFN パッケージに封止した LM61460-Q1 の優れた放熱性能と、スペクトラム拡散機能の支援による低 EMI を提示します。5V、3.3V、1.1V、1.8V という 4 つの出力を生成します。放熱性能と EMI 特性を必要とする、高効率で低ノイズのアプリケーションを意図した設計を採用しています。

特長
  • 高効率の 6A 降圧コンバータ
  • スペクトラム拡散による低 EMI
  • 診断機能搭載のデュアル降圧コンバータ
  • HotRod パッケージ採用で優れた放熱性能
  • オンボード EMI フィルタ
  • CISPR 25 Class 5 伝導型 EMI に合格
出力電圧オプション PMP22334.1 PMP22334.2 PMP22334.3 PMP22334.4
Vin(最小)(V) 8 5 5 5
Vin(最大)(V) 18 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.1 1.8
Iout(最大)(V) 3.5 1.5 2.2 .18
出力電力(W) 17.5 4.95 2.42 .324
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT163.PDF (4118 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM472.PDF (236 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM471.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM474.ZIP (330 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS3.ZIP (2553 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM473.PDF (208 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM470.PDF (338 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM61460-Q1車載用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3840-Q1車載対応、手動リセット機能とプログラマブル リセット時間遅延機能搭載、高入力電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS745-Q1車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A66-Q1車載向け、パワー グッド搭載、150mA、バッテリ直結対応 (40V)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High Efficiency, Low-Noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V Automotive Reference Design 2020/02/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。