ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40193

アクティブ

パワー・グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS546B24A アクティブ ピン ストラップ機能搭載、PMBus 対応、2.95V ~ 18V、スタッカブル 20A、同期整流SWIFT™ 降圧コンバータ Upgraded PMBus with faster switching frequency and extended positive operating temperature range.

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.591 Vout (max) (V) 14.4 Features Enable, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Catalog Vout (min) (V) 0.591 Vout (max) (V) 14.4 Features Enable, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Iq (typ) (µA) 2500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 最大20Aの出力電流
  • プリバイアス出力をサポート
  • 0.5%、591mVの基準電圧
  • スイッチング周波数
    • TPS40192: 600kHz
    • TPS40193: 300kHz
  • 3つの熱補償付きの短絡保護レベルを選択可能
  • フォルトからのヒカップ再起動
  • 5Vレギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイドのMOSFETオン抵抗 (RDS(on)) 電流センシング
  • 10ピンの3mm×3mm SONパッケージ
  • 4msの内部ソフトスタート時間
  • 145℃でのサーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~18V
  • 最大20Aの出力電流
  • プリバイアス出力をサポート
  • 0.5%、591mVの基準電圧
  • スイッチング周波数
    • TPS40192: 600kHz
    • TPS40193: 300kHz
  • 3つの熱補償付きの短絡保護レベルを選択可能
  • フォルトからのヒカップ再起動
  • 5Vレギュレータ内蔵
  • ハイサイドおよびローサイドのMOSFETオン抵抗 (RDS(on)) 電流センシング
  • 10ピンの3mm×3mm SONパッケージ
  • 4msの内部ソフトスタート時間
  • 145℃でのサーマル・シャットダウン保護機能

TPS40192およびTPS40193は、コストに対して最適化された同期整流降圧コントローラで、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。これらのコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、スイッチング周波数は600kHz (TPS40192)または300kHz (TPS40193)に固定されています。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタおよび出力コンデンサを使用でき、コンパクトな電源ソリューションを構築できます。適応型のクロス導通防止方式により、パワーFETを流れる貫通電流が防止されます。

短絡検出のため、ローサイドMOSFETがオンのときに、その両端での電圧降下が検出され、ユーザーの選択したスレッショルドである100mV、200mV、280mVのいずれかと比較されます。このスレッショルドは、COMPからGNDに接続されている、単一の外付け抵抗により設定されます。この抵抗はスタートアップ時に検出され、選択されたスレッショルドがラッチされます。パルス単位の制限(電流暴走抑止のため)は、ハイサイドMOSFETがオンのときに両端の電圧を検出し、電圧降下が固定スレッショルドの550mVを超過したときサイクルを中断することで行われます。コントローラにより出力の短絡が検出された場合、両方のMOSFETがオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動は試みられません。この動作により、持続的なフォルトが発生しても消費電力が制限されます。

TPS40192およびTPS40193は、コストに対して最適化された同期整流降圧コントローラで、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。これらのコントローラには電圧モード制御アーキテクチャが実装されており、スイッチング周波数は600kHz (TPS40192)または300kHz (TPS40193)に固定されています。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタおよび出力コンデンサを使用でき、コンパクトな電源ソリューションを構築できます。適応型のクロス導通防止方式により、パワーFETを流れる貫通電流が防止されます。

短絡検出のため、ローサイドMOSFETがオンのときに、その両端での電圧降下が検出され、ユーザーの選択したスレッショルドである100mV、200mV、280mVのいずれかと比較されます。このスレッショルドは、COMPからGNDに接続されている、単一の外付け抵抗により設定されます。この抵抗はスタートアップ時に検出され、選択されたスレッショルドがラッチされます。パルス単位の制限(電流暴走抑止のため)は、ハイサイドMOSFETがオンのときに両端の電圧を検出し、電圧降下が固定スレッショルドの550mVを超過したときサイクルを中断することで行われます。コントローラにより出力の短絡が検出された場合、両方のMOSFETがオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動は試みられません。この動作により、持続的なフォルトが発生しても消費電力が制限されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4019x 4.5V~18V 入力、電圧モード、パワー・グッド付きの 同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 5月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​