ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS4H000-Q1

アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、1Ω、4 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 1000 Imax (A) 0.75 Current limit (max) (A) 1.3 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +/-20%@0.1A Current sense accuracy +/-0.75mA@5mA +/-3mA@100mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 4 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 1000 Imax (A) 0.75 Current limit (max) (A) 1.3 Current limit (min) (A) 0.1 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Digital output, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current limit accuracy +/-20%@0.1A Current sense accuracy +/-0.75mA@5mA +/-3mA@100mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 完全な診断機能を持つクワッド・チャネル、1000mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
    • バージョンA: オープン・ドレインのステータス出力
    • バージョンB: 電流検出アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲: 3.4~40V
  • 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
  • 高精度の電流検出
    • 5mAを超える負荷について±15%
  • 100mAを超える負荷について、外付け抵抗により±20%で電流制限を変更可能
  • 保護機能
    • 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
    • ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
    • スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND消失およびバッテリ消失の保護
  • 診断機能
    • 過電流およびグランドへの短絡の保護
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル・フォルトによる高速割り込み
  • 熱特性強化型20ピンPWPパッケージ
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 完全な診断機能を持つクワッド・チャネル、1000mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
    • バージョンA: オープン・ドレインのステータス出力
    • バージョンB: 電流検出アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲: 3.4~40V
  • 非常に低いスタンバイ電流: 500nA未満
  • 高精度の電流検出
    • 5mAを超える負荷について±15%
  • 100mAを超える負荷について、外付け抵抗により±20%で電流制限を変更可能
  • 保護機能
    • 電流制限(内部または外部)によるGNDへの短絡保護
    • ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
    • スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
    • GND消失およびバッテリ消失の保護
  • 診断機能
    • 過電流およびグランドへの短絡の保護
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
    • グローバル・フォルトによる高速割り込み
  • 熱特性強化型20ピンPWPパッケージ

TPS4H000-Q1ファミリは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

TPS4H000-Q1ファミリは、完全に保護されたクワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。

包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。

電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS4H160-Q1 アクティブ 車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、160mΩ、4 チャネル スマート ハイサイド スイッチ 4-ch lower RDSon (160-mohm) high-side switch

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4H000-Q1 40V、1000mΩ、クワッド・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 21日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
機能安全情報 TPS4H000-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 13日
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021年 3月 9日
アプリケーション・ノート Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
アプリケーション・ノート Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション・ノート Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
アプリケーション・ノート Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
アプリケーション・ノート High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
アプリケーション概要 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
アプリケーション・ノート Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
アプリケーション・ノート High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4H000EVM — TPS4H000-Q1 クワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチの評価基板

テキサス インスツルメンツの TPS4H000-Q1 評価基板は、TPS4H000-Q1 IC を搭載し、クワッド チャネル ハイサイド スイッチ アプリケーションをサポートしています。この評価基板 (EVM) の目的は、抵抗性、静電容量性、誘導性の各負荷を対象にして、TPS4H000-Q1 評価を容易にすることです。
TPS4H000-Q1 ファミリは、包括的な保護機能を搭載したデュアルチャネル ハイサイド パワー スイッチであり、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵しています。
(...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS4H000A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBO5A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS4H000B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBO8A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian