TPS51100
- 入力電圧範囲 : 4.75V~5.25V
- VLDOIN電圧範囲 : 1.2V~3.6V
- ドループ補償付3Aシンク/ソース・レギュレータ
- 最小出力容量20μF(セラミックコンデンサ)
- サスペンド時ハイ・インピーダンス(S3)およびソフ ト・オフ(S5)に対応
- 1.2V入力(VLODIN)による消費電力低減可能
- 1/2分圧抵抗内蔵(VT TREF)
- リモート・センシング端子(VT TSNS)
- 精度±20mV(VTT/ VTTREF)
- 10mAバッファ付基準電圧(VT TREF)
- ソフトスタート、UVLO、OCL機能内蔵
- サーマル・シャットダウン機能
- JEDEC規格準拠
- APPLICATIONS
- DDR /DDR2 メモリのターミネーション電源
- SSTL-2、SSTL-18、HSTLのターミネーション電源
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS51100は、3Aのシンク/ソース・トラッッキング・ターミネー ション・レギュレータです。本製品は外付け部品点数が少なく、 小型、低コストが要求されるシステムに最適です。
TPS51100は出力容量としてわずか20µF(2 × 10µF)のセラミッ クコンデンサを用いるだけで高速な過渡応答を実現します。 TPS51100はリモート・センシング機能およびJEDEC規格による DDR/DDR2メモリのVTTバス・ターミネーション電源に必要とさ れる全ての機能に対応しています。さらに、S3状態(RAMへのサ スペンド)ではVTT出力をハイ・インピーダンスに、S5状態(ディ スクへのサスペンド)ではVTTとVTTREFを放電してオフ(ソフ ト・オフ)するスリープ・ステート・コントロール機能を内蔵してい ます。パッケージは熱効率の良い10ピンMSOP PowerPADを使 用し、動作温度範囲–40°C~85°Cで電気的特性を規定しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 3Aシンク/ソース DDR ターミネーション・レギュレータ データシート | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) | 2020年 7月 9日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| ユーザー・ガイド | Using the TPS51100 | 2004年 7月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51116EVM-001 — TPS51116EVM-001 評価モジュール
The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)
TPS51100 TINA-TI Average Reference Design
TPS51100 TINA-TI Average Sink Reference Design (Rev. A)
TPS51100 TINA-TI Transient Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。