ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51206

アクティブ

DDR2/3/3L/4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 2A ピーク シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

製品詳細

Product type DDR Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 0.9 Features S3/S5 Support Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 0.17 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
Product type DDR Vin (min) (V) 1 Vin (max) (V) 3.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 0.9 Features S3/S5 Support Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iq (typ) (mA) 0.17 DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
WSON (DSQ) 10 4 mm² 2 x 2
  • 入力電源電圧: 3.3Vレールと5Vレールをサポート
  • VLDOIN入力電圧範囲: VTT+0.4V~3.5V
  • VTTターミネーション・レギュレータ
    • 出力電圧範囲: 0.5V~0.9V
    • 2Aピークのシンクおよびソース電流
    • 10µFのMLCC出力コンデンサのみが必要
    • ±20mV精度
  • VTTREFバッファ付きリファレンス
    • VDDQ/2 ±1%精度
    • 10mAのシンクおよびソース電流
  • S3でHigh-Zをサポート、S4およびS5でソフトストップをサポート、S3およびS5入力付き
  • 過熱保護
  • 10ピン、2mm×2mm SON (DSQ)パッケージ
  • 入力電源電圧: 3.3Vレールと5Vレールをサポート
  • VLDOIN入力電圧範囲: VTT+0.4V~3.5V
  • VTTターミネーション・レギュレータ
    • 出力電圧範囲: 0.5V~0.9V
    • 2Aピークのシンクおよびソース電流
    • 10µFのMLCC出力コンデンサのみが必要
    • ±20mV精度
  • VTTREFバッファ付きリファレンス
    • VDDQ/2 ±1%精度
    • 10mAのシンクおよびソース電流
  • S3でHigh-Zをサポート、S4およびS5でソフトストップをサポート、S3およびS5入力付き
  • 過熱保護
  • 10ピン、2mm×2mm SON (DSQ)パッケージ

TPS51206デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)ターミネーション・レギュレータで、VTTREFバッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コストで、外付け部品数の少ない、スペースの削減が重要なシステムに特化して設計されています。このデバイスは高速な過渡応答を維持し、1×10µFのセラミック出力コンデンサしか必要としません。このデバイスはリモート・センシング機能をサポートし、DDR2、DDR3、Low-Power DDR3 (DDR3L)、DDR4 VTTバスのすべての電力要件を満たしています。VTT電流能力は±2Aピークです。このデバイスはDDRのすべての電力状態をサポートし、S3 (RAMへのサスペンド)状態でVTTをHigh-Zへ移行し、S4またはS5 (ディスクへのサスペンド)状態でVTTおよびVTTREFを放電します。

TPS51206デバイスは、10ピン、2mm×2mmのSON (DSQ) PowerPAD™パッケージで供給され、-40°C~105°Cで動作が規定されています。

TPS51206デバイスは、シンクおよびソースのダブル・データ・レート(DDR)ターミネーション・レギュレータで、VTTREFバッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コストで、外付け部品数の少ない、スペースの削減が重要なシステムに特化して設計されています。このデバイスは高速な過渡応答を維持し、1×10µFのセラミック出力コンデンサしか必要としません。このデバイスはリモート・センシング機能をサポートし、DDR2、DDR3、Low-Power DDR3 (DDR3L)、DDR4 VTTバスのすべての電力要件を満たしています。VTT電流能力は±2Aピークです。このデバイスはDDRのすべての電力状態をサポートし、S3 (RAMへのサスペンド)状態でVTTをHigh-Zへ移行し、S4またはS5 (ディスクへのサスペンド)状態でVTTおよびVTTREFを放電します。

TPS51206デバイスは、10ピン、2mm×2mmのSON (DSQ) PowerPAD™パッケージで供給され、-40°C~105°Cで動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51206 2Aピーク・シンク/ソースDDRターミネーション・レギュレータ、DDR2/3/3L/4用のVTTREFバッファ付きリファレンス搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 19日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション・ノート DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 Computing DDR DC-DC Power Solutions 2012年 8月 22日
アプリケーション・ノート Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs 2010年 4月 28日
アプリケーション・ノート Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices 2010年 4月 20日
アプリケーション・ノート Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) 2010年 3月 31日
アプリケーション・ノート 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
アプリケーション・ノート TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日

設計と開発

各種電源ソリューション

TPS51206 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。

評価ボード

TPS51206EVM-745 — VTTREF バッファ付きリファレンス搭載、2A ピーク シンク / ソース (吸い込みと供給) DDR 終端レギュレータ

TPS51206EVM-745 評価基板 (EVM) は、TPS51206 を採用しています。TPS51206 は、シンク / ソース (吸い込みと供給) に対応する DDR (ダブル データ レート) 終端レギュレータであり、VTTREF バッファ付きリファレンス出力を搭載しています。低入力電圧、低コスト、少ない外付け部品点数、スペース節減重視のシステムに適した特化型設計です。TPS51206EVM-745 は、DDR メモリに適した終端電圧と 10mA のバッファ付きリファレンス電圧を供給する設計を採用しています。対応するメモリと電圧の仕様は、DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS51206 PSpice Transient Model

SLUM198.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS51206 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM249.TSC (142 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS51206 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM248.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21065 — セット トップ ボックス向け、超低スタンバイ電力、高効率、DC/DC 電源のリファレンス デザイン

PMP21065 リファレンス デザインは、標準的な 12V DC 入力で動作し、現在のセットトップ ボックスで採用されている一般的な複数のレールを生成します。このデザインの主要な目的は、低コスト、小型サイズ、低スタンバイ電力、高い効率を特長とし、お客様が STB の消費電力に関する新しい規制ガイドラインに準拠できるようにすることです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSQ) 10 Ultra Librarian