ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS51386

アクティブ

4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ 

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000084 Duty cycle (max) (%) 88.6
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, UVLO fixed Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000084 Duty cycle (max) (%) 88.6
VQFN-HR (RJN) 12 6 mm² 3 x 2
  • 4.5V~24V の入力電圧範囲
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
  • 8A 連続 I OUT をサポート
  • 84µA の Low 静止電流
  • 25℃で ±1% の基準電圧 (0.6 V)
  • –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧 (0.6 V)
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 可変ソフト・スタートと 1ms の内部ソフト・スタート
  • 軽負荷時に PSM および Out-of-Audio™ (OOA) モードを選択可能で、オンザフライの変更をサポート
  • 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • 出力放電機能を内蔵
  • 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ
  • 4.5V~24V の入力電圧範囲
  • 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
  • 22mΩ および 11mΩ の MOSFET を内蔵
  • 8A 連続 I OUT をサポート
  • 84µA の Low 静止電流
  • 25℃で ±1% の基準電圧 (0.6 V)
  • –40℃~125℃で ±1.5% の基準電圧 (0.6 V)
  • 600kHz のスイッチング周波数
  • D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
  • POSCAP およびすべての MLCC 出力コンデンサをサポート
  • 可変ソフト・スタートと 1ms の内部ソフト・スタート
  • 軽負荷時に PSM および Out-of-Audio™ (OOA) モードを選択可能で、オンザフライの変更をサポート
  • 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
  • パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
  • ラッチ付きの出力 OV および UV 保護
  • ラッチなしの UVLO および OT 保護
  • サイクル単位の過電流保護
  • 出力放電機能を内蔵
  • 小型の 2.00mm × 3.00mm HotRod™ QFN パッケージ

TPS51386 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 R DS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインを備えた D-CAP3 制御モード、負荷レギュレーションがあり、外部補償は不要です。

TPS51386 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。このデバイスは、パワー・グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。

TPS51386 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間両方に対応しています。内部ソフト・スタート時間は 1ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、外部 SS ピンを使用して、外付けのコンデンサを接続し、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS51386 は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

TPS51386 はモノリシックな 8A 同期整流降圧コンバータで、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードが搭載されています。低 R DS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品数が最小限なので、容積の制約が厳しい電力システムでも簡単に使えます。特長として、高精度のリファレンス電圧、高速な負荷過渡応答、軽負荷効率を実現する自動スキップ・モード動作、25kHz を超えるスイッチング周波数を使用する OOA 軽負荷動作、良好なラインを備えた D-CAP3 制御モード、負荷レギュレーションがあり、外部補償は不要です。

TPS51386 は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。このデバイスは、パワー・グッド信号と出力放電機能を組み合わせたものです。

TPS51386 は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間両方に対応しています。内部ソフト・スタート時間は 1ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、外部 SS ピンを使用して、外付けのコンデンサを接続し、長いソフト・スタート時間を実現できます。

TPS51386 は放熱特性の優れた 12 ピン QFN パッケージで供給され、-40℃~125℃の接合部温度で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS51383 アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、8A 出力、同期整流降圧コンバータ Fixed 3.3-Vout with integrated LDO equivalent part
TPS51385 アクティブ オン時間に関する D-CAP3 制御機能搭載、4.5V ~ 24V 入力、7A の同期整流降圧型電圧レギュレータ Lower current equivalent part with higher switching frequency
比較対象デバイスと類似の機能
TPS51397A アクティブ 4.5V ~ 24V 入力、10A の同期整流降圧レギュレータ Offers higher current (10 A)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS51386 ラッチ付き OVP/UVP 、調整可能なソフト・スタート、 PSM/OOA モードを搭載した、4.5V~24V 入力、 8A 同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
アプリケーション概要 Application Brief DDR5、LPDDR5、LPDDR5X メモリへの電力供給用として推奨さ れる DC/DC コンバータと PMIC PDF | HTML 2026年 2月 20日
アプリケーション・ノート D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors PDF | HTML 2023年 12月 22日
アプリケーション・ノート Non-Isolated DC/DC Designs for Raptor Lake in Notebook Computing Applications PDF | HTML 2023年 8月 16日
証明書 TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS51386EVM — 4.5V ~ 24V 入力、8A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS51386 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS51386 は、0.6V ~ 5.5V の調整可能な範囲で 8A の最大出力を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を達成しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS51386 PSPICE Model

SLUM842.ZIP (401 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJN) 12 Ultra Librarian