TPS53219A
- 変換入力電圧範囲:3V~28V
- VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 広い出力負荷範囲:0A~20A 超
- 0.6V (±0.8%) のリファレンス内蔵
- LDO リニア電圧レギュレータ内蔵
- 自動スキップ Eco-Mode™によって軽負荷時の効率を向上
- D-CAP™モード (負荷ステップ応答 100ns)
- 8 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ・オン時間制御アーキテクチャ
- 4700ppm/°C の RDS(on) 電流センシング
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
- プリチャージ・スタートアップ機能
- 出力放電内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- ブースト・スイッチ内蔵
- OVP/UVP/OCP 内蔵
- サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
- 3mm × 3mm QFN、16 ピン (RGT) パッケージ
TPS53219A は、アダプティブ・オン時間 D-CAP モード制御に対応した小型のシングル降圧コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数で PCB 上のスペースを削減し、専用の EN ピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイド FET の RDS(on) 電流センシングにより、広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53219A は 16ピン QFN パッケージで供給され、–40°C~+85°C で仕様が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS53219A 3V~28V 入力、D-CAP、Eco-Mode™、同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 6月 5日 |
| Analog Design Journal | Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | オール・セラミック出力コンデンサ・アプリケーションでのD-CAPモード | 英語版 | 2011年 10月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690、広入力電圧範囲、Eco-mode™、シングル、同期整流・降圧コントローラ
The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (...)
TPS53219 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS53219 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。