ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53625

アクティブ

VR12.0 マイクロサーバー向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 60 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 30 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 60 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 30 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • VR12.0 シリアル VID (SVID) 準拠
  • 1 または 2 フェーズの動作
  • ゼロ負荷と非ゼロ負荷の両方のライン・アプリケーションをサポートします
  • 8 ビット DAC の出力範囲:0.25V~1.52V
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFETの実装をサポート
  • 正確で調整可能な電圧ポジショニング
  • 300kHz~1MHz の周波数を選択可能
  • 特許申請中の自動バランス位相バランス
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型の 4mm × 4mm、32 ピン VQFN PowerPAD™ ICパッケージ
  • VR12.0 シリアル VID (SVID) 準拠
  • 1 または 2 フェーズの動作
  • ゼロ負荷と非ゼロ負荷の両方のライン・アプリケーションをサポートします
  • 8 ビット DAC の出力範囲:0.25V~1.52V
  • 軽負荷と重負荷の両方で効率を最適化
  • 8 つの独立したレベルのオーバーシュート低減 (OSR) およびアンダーシュート低減 (USR)
  • ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
  • ディスクリート、パワー・ブロック、出力段、DrMOS MOSFETの実装をサポート
  • 正確で調整可能な電圧ポジショニング
  • 300kHz~1MHz の周波数を選択可能
  • 特許申請中の自動バランス位相バランス
  • 8 レベルの電流制限を選択可能
  • 4.5V~28V の変換電圧範囲
  • 小型の 4mm × 4mm、32 ピン VQFN PowerPAD™ ICパッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注:

詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、IMVP@list.ti.com にお問い合わせください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53625 VR12.0 VCPU 向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ データシート 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-00507 — 高電力密度、9~15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス・デザイン

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian