TIDA-00507

高電力密度、9 ~ 15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス デザイン

TIDA-00507

設計ファイル

概要

TI の TPS53625 VR12 リファレンス デザイン (TIDA-00507) は、Intel® Atom™ C2000 をサポートしており、TI の電力段と組み合わせた TI のドライバ レス PWM アーキテクチャを採用しています。これにより、高い電力密度、高効率、少ない部品点数を実現するとともに、低リップルおよび高精度な出力電流モニタリングにより、Intel の電圧許容仕様を満たします。

特長
  • 12VIN、0.9V 出力、600KHz 動作、出力電流 21A (VCCP) 条件で効率 81% 以上
  • 負荷過渡応答性能は、±64mV (DC+AC) ガイドライン内に十分収まっています
  • VCCP レールには、47uF セラミック出力コンデンサ 10 個と 470uF バルク出力コンデンサ 1 個のみを使用
  • VNN レールには 47uF 出力セラミック コンデンサ 4 個のみを使用
  • 高速および低速ダイナミック VID 移行仕様など、Intel® Atom™ C2000 VCCP および VNN レールのすべての仕様に適合
  • 高効率および高電力密度を実現する、外部 TI 電力段を用いたドライバレス PWM アーキテクチャ
出力電圧オプション TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
Vin(最小)(V) 9 9
Vin(最大)(V) 15 15
Vout (Nom) (V) .9 .9
Iout(最大)(V) 2.3 21
出力電力(W) 2.07 18.9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Multiphase Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU934.PDF (6832 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDU935.PDF (5007 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREE4.PDF (368 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREE5.PDF (368 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA63.ZIP (2065 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREE3.PDF (68 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD97374Q4MSON 3.5 x 4.5mm 封止、30V、25A 同期整流降圧 NexFET™ 電力段

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS53625VR12.0 マイクロサーバー向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 2015/04/15
* 試験報告書 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 2015/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。