TPS53681
- 変換入力電圧範囲:4.5V~17V
- 8ビットDAC、5mVまたは10mVの分解能を選択可能、出力電圧範囲:0.25V~1.52Vまたはデュアルチャネルで0.5~2.8125V
- 位相構成
- 最大(6相+2相)または(5相+3相)
- 最小(1相+1相)
- ドライバ不要の構成により効率的な高周波数のスイッチングを実現
- PMBusインターフェイスを介して設定可能なスルーレートによる動的な出力電圧遷移
- 閉ループ周波数制御による周波数選択:300kHz~1MHz
- プログラム可能な内部ループ補償
- 不揮発性メモリ(NVM)により設定可能なため外付け部品点数が少ない
- 位相ごとの電流較正およびレポート
- 設定可能な電流スレッショルドによる動的な位相シェディングで軽負荷時および重負荷時の効率を最適化
- 高速な位相追加によるアンダーシュート低減(USR)
- TI NexFET™電力段への完全対応により高密度ソリューションを実現
- 正確で変更可能な電圧ポジショニング
- 特許取得の AutoBalance™フェーズ・バランシング
- 位相単位で16レベルの電流制限を選択可能
- PMBus™電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定に対応するシステム・インターフェイス
- 低静止電流
- 5mm×5mm、40ピン、QFN PowerPad™パッケージ
TPS53681はデュアルチャネル対応の、不揮発性メモリ(NVM)と PMBus™インターフェイスを内蔵した多相降圧コントローラで、TIのNexFET ™出力段に完全対応しています。また、 D-CAP+™アーキテクチャなどの高度な制御機能とアンダーシュート低減(USR)により、高速な過渡応答、低出力容量、高効率を実現します。また、新しい位相インターリーブ方式と動的な位相シェディングにより、さまざまな負荷で効率が向上します。可変スルーレートによる高速な動的電圧遷移に対応する一方、PMBus通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれもPMBusインターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値としてNVMに保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53681は放熱特性に優れた40ピンQFNパッケージで供給され、–40°C~125°Cの温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS53681EVM-002 — PMBus インターフェイス搭載、D-CAP+™ 降圧コントローラ向け、デュアルチャネル (6+2/5+3) の評価基板
TPS53681EVM 評価基板を使用すると、低電圧、大電流、降圧のポイント オブ ロード (PoL) アプリケーションで、CSD95490 スマート電力段と組み合わせて使用する場合の TPS53681 コントローラの動作特性を評価できます。この場合、付属の PMBus インターフェイスを使用して、構成、制御、機能の監視を実施することになります。
このデバイスは 4.5V ~ 17V の範囲の電源電圧を使用し、PMBus インターフェイスと Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェア経由のプログラミング (設定) と監視に対応しています。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PMP22165 — AMD (旧 Xilinx) Versal ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) 向け電源のリファレンス デザイン
TIDA-050020 — Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 向け PMBus™ 電圧レギュレータのリファレンス デザイン
このデザインを使用すると、構成、VID (...)
TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス デザイン
このコントローラのデュアル出力は、4 フェーズ設計の 60-ATDC、1.0V コア電圧レールと、30-ATDC、1.2V の補助レールを対象としています。スマート電力段と統合された PMBus™ 機能を活用することで、出力電圧の設定、主要設計パラメータのテレメトリ、補償の調整が容易に行えます。
検証段階で、NXP のリファレンス ボードを使用して、出力静電容量を 50% (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。