データシート
TPS53830A
- シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
- VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
- 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 12A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
- 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 6A、VDD2 (SWB) に 6A、VDDQ (SWC) に 6A、VPP (SWD) に 5A
- 差動リモート・センシング:VDD、VDDQ、VPP
- D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
- プログラム可能な内部ループ補償
- サイクル単位の各相電流制限
- 周波数をプログラム可能:500kHz~1.375MHz
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I2C および I3C バス・インターフェイスをサポート
- 過電流、過電圧、過熱保護
- 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
- 低静止電流
- 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ
TPS53830A は DIMM 上の DDR5 で使用する電源用の D-CAP+™ モード統合降圧コンバータで、DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP の各電圧を供給し、電流を構成可能です。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 12A (または 6A + 6A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。
本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。
TPS53830A は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40℃~+105℃で動作します。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS53830A DDR5 DIMM 電源向け統合型降圧デジタル・コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 |
| アプリケーション概要 | Application Brief DDR5、LPDDR5、LPDDR5X メモリへの電力供給用として推奨さ れる DC/DC コンバータと PMIC | PDF | HTML | 2026年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWZ) | 35 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。