TIEVM-MTR-HVINV
高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000™ マイコンの評価基板
TIEVM-MTR-HVINV
概要
TIEVM-MTR-HVINV は、高電圧モーター ドライブ アプリケーション向けの 750W 開発ボードです。この評価基板 (EVM) は、InstaSPIN-FOC FAST と eSMO の各センサレス オブザーバを使用し、3 相の PMSM (永久磁石同期モーター) を制御するためのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御機能を実装しています。モジュール型設計を採用したため、同じマザーボードへのさまざまなドーターボードの接続をプラグ アンド プレイ形式でサポートできます。この評価基板 (EVM) のハードウェアとファームウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるため、このユーザー ガイドに記載されている設計の詳細とテスト結果を参照し、開発期間を短縮することができます。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:50|60Hz の 165 ~ 265VAC、または最大 400VDC
- 最大 750W のインバータ段、15kHz のスイッチング周波数、トルク補償、自動弱め界磁制御 (FWC)
- 同じマザーボード上でさまざまなマイコン ドーターボードを使用できるモジュール型設計
- センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール) モーター制御を採用し、FAST オブザーバと eSMO オブザーバーの両方をサポート
- コード フリー (コーディング不要) の開発や、モーターの制御、識別、監視に適した、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)
AC/DC コンバータ
リアルタイム デジタル電源マイコン
購入と開発の開始
TIEVM-MTR-HVINV — 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000 マイコンの評価基板
サポート対象の製品とハードウェア
TIEVM-MTR-HVINV — 高電圧の 3 相インバータ モーター制御向け、C2000 マイコンの評価基板
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
資料
リリース情報
MotorControl SDK for C2000™ real-time control microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications.
最新情報
- New: Added Edge AI Fan Imbalance detection for F28P55x
- New: Universal Servo Control project for F28P65x
- Sensored FOC software based on UMCL framework
- Supports BOOSTXL-3PHGANINV, DRV83000DRGE-EVM, BOOSTXL-LMG2100-MD, and BOOSTXL-AMC0106-LMG-MD
- Update: Universal Motor Control Lab supports F28P65x
- Supports BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8300DRGE-EVM, DRV8353RS-EVM
- Updated C2000Ware to version 5.04.00.00
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
開発キット
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
開発キット
資料
V 1.01.00.00 Release Notes for MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
Manifest for MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
リリース情報
Release of MCU MOTOR CONTROL GUI to ti.com
Supported Devices: F280013x
Supported Reference Designs: TIDM-02010, TIDA-010265
Supported Boards: TIEVM-MTR-HVINV
最新情報
- Redesigned home page with one-click continue
- Improved communication bandwidth with C2000 real-time MCU
- Added support for InstaSPIN motor parameter identification routine for easy motor setup
- Added support for new board: TIEVM-MTR-HVINV (TIDA-010265)
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TIEVM-MTR-HVINV 750W High-Voltage Motor Inverter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/12/06 | ||
| 証明書 | TIEVM-MTR-HVINV EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/08/26 |