ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54226

アクティブ

Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、2A This product has improved performance, selectable power good or soft start feature

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0008 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
  • 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:2V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    • 160m(ハイサイド)および110m(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • 自動スキップ・モード
  • APPLICATIONS
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

PowerPAD and Eco-Mode are trademarks of Texas Instruments.

  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
  • 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:2V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    • 160m(ハイサイド)および110m(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • 自動スキップ・モード
  • APPLICATIONS
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

PowerPAD and Eco-Mode are trademarks of Texas Instruments.

TPS54226は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期 整流バック・コンバータです。TPS54226を採用することで、各種 機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部 品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現でき ます。TPS54226の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型 オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時 には低周波数Eco-Mode™動作にシームレスに移行することがで き、高い効率を達成します。

また、TPS54226には、POSCAP/ SP-CAPなどの低ESR(等価 直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・ コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。 TPS54226は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入力 電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲で プログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時 間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54226は14ピン HTSSOPまたは16ピンQFNパッケージで提供され、–40°C~85°C の温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54226は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期 整流バック・コンバータです。TPS54226を採用することで、各種 機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部 品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現でき ます。TPS54226の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型 オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時 には低周波数Eco-Mode™動作にシームレスに移行することがで き、高い効率を達成します。

また、TPS54226には、POSCAP/ SP-CAPなどの低ESR(等価 直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・ コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。 TPS54226は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入力 電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲で プログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時 間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54226は14ピン HTSSOPまたは16ピンQFNパッケージで提供され、–40°C~85°C の温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54326 アクティブ Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ This product offers higher current (3 A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS562203 アクティブ SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with less external component count
TPS562242 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、2A、1.4MHz 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流、降圧 SWIFT™ コンバータ、Eco-Mode 付 データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2010年 11月 23日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日
製品概要 TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54226EVM-539 — TPS54226 降圧 DCAP2 モード・コンバータ評価モジュール

TPS54226EVM-539 は、同期整流降圧コンバータ TPS54426 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54226EVM-539 は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 2A を負荷に供給します。TPS54226 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54226 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM223.TSC (201 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54226 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM224.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54226 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM293A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian