TPS54325
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2モード
- 低出力リップルによりセラミック出力コンデンサを使用可能
- 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V~18V
- 幅広いVIN入力電圧範囲:2.0V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
- 120mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満の消費電流
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス対応のソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- APPLICATIONS
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
TPS54325は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期バック・コンバータです。TPS54325を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS54325には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。TPS54325は、4.5V~18VのVCC入力、および2.0V~18VのVIN入力電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54325は14ピンのHTSSOPパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 4.5V ~ 18V、3A 出力、FET 内蔵、同期降圧型スイッチャ(SWIFT™) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2009年 8月 31日 | |
| Analog Design Journal | Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 | |||
| その他の技術資料 | TPS54425, TPS54325, TPS54225 入力4.5V~18V D-CAP2制御 同期整流降圧コンバータ | 2013年 12月 12日 | ||||
| 製品概要 | TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ | 2012年 8月 21日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 | ||||
| Analog Design Journal | Efficiency of synchronous versus nonsynchronous buck converters | 2009年 10月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54325EVM — 5V ~ 17V 入力、3A、コンバータ評価モジュール
TPS54325EVM (評価基板) は、同期整流降圧コンバータ TPS54428 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 3A を負荷に供給します。TPS54325 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。また、このソリューションは、調整可能なソフト・スタート機能や内蔵のパワー・グッド機能を通じてフレキシビリティも実現します。
TPS54325 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。