ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54360B-Q1

アクティブ

車載向け、Eco-mode™™ 搭載、60V 入力、3.5A、降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-Mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 146µAの動作時静止電流と2µAのシャットダウン電流
  • スイッチング周波数を100kHz~2.5MHzの範囲で変更可能
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • UVLO電圧およびヒステリシスを変更可能
  • 0.8V、1%の内部基準電圧
  • 8ピンHSOP: PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH1C
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-Mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 146µAの動作時静止電流と2µAのシャットダウン電流
  • スイッチング周波数を100kHz~2.5MHzの範囲で変更可能
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • UVLO電圧およびヒステリシスを変更可能
  • 0.8V、1%の内部基準電圧
  • 8ピンHSOP: PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃

TPS54360B-Q1デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数を広い範囲に設定できるため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360B-Q1は、熱特性が強化された8ピンのHSOP PowerPADパッケージで供給されます。

TPS54360B-Q1デバイスは、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、3.5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数を広い範囲に設定できるため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54360B-Q1は、熱特性が強化された8ピンのHSOP PowerPADパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5013-Q1 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Wider 100-VIN with 3.5-A current limit, lower IQ and non-synchronous rectification.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54360B-Q1 60V入力、3.5A、Eco-mode™搭載、降圧型DC/DCコンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 6月 1日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54360EVM-182 — 60V 入力、3A、降圧コンバータ 評価モジュール

The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian