ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS543620

アクティブ

4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging Control mode ACM/AECM Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0012 Duty cycle (max) (%) 94
VQFN-HR (RPY) 14 7.5 mm² 2.5 x 3
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 25mΩ および 6.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~7V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
  • 選択可能なソフト・スタート時間:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 6A および 3A 動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 調整可能な低電圧誤動作防止を備えたイネーブル
  • パワー・グッド出力モニタ
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • TPS543820 および TPS543320 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • 2.5mm × 3mm の 14ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ
  • 固定周波数、内部補償型の高度な電流モード (ACM) 制御
  • 25mΩ および 6.5mΩ の MOSFET を内蔵
  • 入力電圧範囲:4V~18V
  • 出力電圧範囲:0.5V~7V
  • 制御ループ性能を最適化する 3 つの 選択可能な PWM ランプ・オプション
  • 5 つの選択可能なスイッチング周波数:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz、2.2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって、0.5V、±0.5% の基準電圧精度
  • 選択可能なソフト・スタート時間:0.5ms、1ms、2ms、4ms
  • プリバイアスされた出力への単調なスタートアップ
  • 6A および 3A 動作をサポートする選択可能な電流制限
  • 調整可能な低電圧誤動作防止を備えたイネーブル
  • パワー・グッド出力モニタ
  • 出力過電圧、出力低電圧、入力低電圧、過電流、過熱保護
  • TPS543820 および TPS543320 とピン互換
  • 動作時接合部温度:-40℃~150℃
  • 2.5mm × 3mm の 14ピン VQFN-HR パッケージ、0.5mm ピッチ

TPS543620 は、高効率の 18V、6A 同期整流降圧コンバータで、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら、高い効率を実現できます。このデバイスは小型の 2.5mm x 3mm HotRod™ VQFN パッケージで、高い周波数で高い効率を実現しているため、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

TPS543620 は、高効率の 18V、6A 同期整流降圧コンバータで、内部補償された固定周波数の高度な電流モード制御を採用しています。最大 2.2MHz のスイッチング周波数で動作しながら、高い効率を実現できます。このデバイスは小型の 2.5mm x 3mm HotRod™ VQFN パッケージで、高い周波数で高い効率を実現しているため、小型のソリューション・サイズを必要とする設計に最適です。固定周波数コントローラは 500kHz~2.2MHz で動作でき、SYNC ピンを使用して外部クロックに同期できます。追加機能として、高精度の基準電圧、選択可能なソフト・スタート時間、プリバイアス出力への単調なスタートアップ、選択可能な電流制限、EN ピンにより調整可能な UVLO、多岐にわたるフォルト保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS543320 アクティブ 4V ~ 18V、3A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Optimized for lower current in same form factor.
TPS543820 アクティブ 4V ~ 18V 入力、8A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Optimized for higher IOUT in same form factor.
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM843620 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Module version featuring an integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS543620 4V~18V 入力、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ、内部補償型高度電流モード制御付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 1日
その他の技術資料 Low-Noise and Low-Ripple Techniques for a Supply Without an LDO (Rev. C) PDF | HTML 2025年 2月 19日
アプリケーション・ノート Synchronization to a Clock Signal Using AC Coupling PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション・ノート Detailed Comparison Between TPSM843620 Family and TPS543620 Family PDF | HTML 2023年 11月 20日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート 6-A DC/DC Buck Converter Selection Guide of Mid-range VIN PDF | HTML 2023年 4月 18日
その他の技術資料 Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT 2021年 12月 2日
技術記事 Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add PDF | HTML 2021年 6月 28日
証明書 TPS543620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS543620EVM — 4V~18V 入力 6A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS543620EVM は、TPS543620 向けの評価基板 (EVM) です。TPS543620 は、同期整流降圧コンバータであり、ドレイン ソース間抵抗 R(DS) の小さい両方のパワー MOSFET を内蔵し、ソリューション サイズの最小化と、全負荷時の高い効率を実現します。TPS543620 は、固定周波数の高度な電流モード制御を使用して、最小オン時間の短縮を通じて高速なスイッチング周波数への対応を進め、ソリューション サイズの小型化と高速過渡応答の実現に貢献します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS543620 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM787A.ZIP (341 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS543620 SIMPLIS Transient and Average Model

SLUM766.ZIP (894 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLURAZ9 TPS543320 TPS543620 TPS543820 Calculator Tool and Schematic Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPY) 14 Ultra Librarian