ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54386

アクティブ

内部補償機能搭載、4.5V ~ 28V 入力、デュアル 3A 出力、600kHz、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25.2 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Phase Interleaving Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0018 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 25.2 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Phase Interleaving Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0018 Duty cycle (max) (%) 85
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ハイサイドMOSFET内蔵、3Aデュアル非同期コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2008年 3月 24日
その他の技術資料 TPS54386PWP Test Report 2008年 2月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54386EVM — TPS54386、13.2V 入力、5V および 3.3V デュアル出力、2A 評価モジュール

The TPS54386EVM evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0-V and 3.3-V output at up to 2 A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Average 3.3V Reference Design

SLUM042.ZIP (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Average 5V Reference Design

SLUM043.ZIP (165 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Average Spice Model

SLUM044.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM077.TSC (2002 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54386 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM078.TSM (25 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54386 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLUM094A.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS54386 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM109A.ZIP (133 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian