ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54426

アクティブ

Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    65mΩ(ハイサイド)および55mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを 使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
  • 出力電圧範囲:0.76V ~ 5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し て最適化された高効率の内蔵FET
    65mΩ(ハイサイド)および55mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を 向上
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

TPS54426は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54426を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54426の主制御ループではD-CAP2™モード制 御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行す ることができます。Eco-Mode™により、TPS54426は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54426には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサ だけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲 でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54426は14ピンHTSSOPパッケージおよび16ピンQFNパッケージで提供さ れ、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54426は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54426を採用することで、 各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54426の主制御ループではD-CAP2™モード制 御を使用し、外部補償部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行す ることができます。Eco-Mode™により、TPS54426は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。また、TPS54426には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサ だけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲 でプログラミングできます。また、調整可能なソフト・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54426は14ピンHTSSOPパッケージおよび16ピンQFNパッケージで提供さ れ、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54326 アクティブ Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ This product offers lower current (3A).
TPS54429E アクティブ Eco-mode 搭載、7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード コンバータ This product offers higher current (4.5A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS564242 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、ECO モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS564252 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、ECO モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has smaller package and power good feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-Mode 搭載、4.5V~18V入力、4A同期整流降圧型SWIFTコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 3月 15日
ユーザー・ガイド TPS54426 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 2日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日
製品概要 TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ 2012年 8月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54426EVM-608 — 評価モジュール、TPS54425 用、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流・降圧コンバータ

The TPS54426EVM-608 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54426 Synchronous Step Down SWIFT Converter with Eco-Mode. The TPS54426EVM-608 operates from a 4.5V to 18V input and delivers a 1.05V output at 4 A.
シミュレーション・モデル

TPS54426 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM357.TSC (213 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54426 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM358.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54426 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM097A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian