ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS544C26

アクティブ

4V ~ 16V、35A SVIDおよびI²C同期降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS544E27 プレビュー PMBus と SVID に対応、4V ~ 18V 入力、40A 同期整流降圧コンバータ Backwards compatible

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 3.04 Vout (min) (V) 0.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, I2C, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, SVID, Soft Start Adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 76
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 35 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 3.04 Vout (min) (V) 0.5 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, I2C, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, SVID, Soft Start Adjustable, Synchronous rectification, Telemetry, UVLO adjustable, VID Interface Control mode D-CAP+ Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 76
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² 6 x 5
  • SVID レール用のシングルチップ電源
  • Intel VR13 SVID に準拠
  • I2C インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告

  • DDR5 メモリ RAPL の入力電力監視
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、35A の連続電流動作に対応
  • 入力電圧:4V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 外部 5V バイアスをサポートすることで効率が向上し、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧を 0.25V~3.04V の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:1.25mV/µs~10mV/µs
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の Vout 許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の Vout 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 1ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力 (VRRDY) と致命的な障害のインジケータ (CAT_FAULT#)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
  • 5mm × 6mm、ピン・ピッチ 0.5mm の 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ
  • SVID レール用のシングルチップ電源
  • Intel VR13 SVID に準拠
  • I2C インターフェイスと NVM による構成、遠隔測定 (V/I/T)、フォルト報告

  • DDR5 メモリ RAPL の入力電力監視
  • 4.0mΩ および 1.0mΩ の MOSFET を内蔵し、35A の連続電流動作に対応
  • 入力電圧:4V~16V (絶対最大定格 18V)
  • 外部 5V バイアスをサポートすることで効率が向上し、最小 2.7V の入力電圧で動作
  • 出力電圧を 0.25V~3.04V の範囲でプログラム可能
  • 出力電圧のスルーレートをプログラム可能:1.25mV/µs~10mV/µs
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0℃~85℃の接合部で ±0.5% の Vout 許容誤差
    • -40℃~125℃の接合部で ±1% の Vout 許容誤差
  • 高速過渡応答の D-CAP+™ 制御トポロジ
  • すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
  • ドループも含めて内部ループ補償をプログラム可能
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • DCM または FCCM 動作で、動作周波数を 0.6MHz~1.2MHz の範囲で選択可能
  • プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
  • ソフトスタート時間を 1ms~16ms の範囲でプログラム可能
  • ソフトストップ時間を 0.5ms~4ms の範囲でプログラム可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド出力 (VRRDY) と致命的な障害のインジケータ (CAT_FAULT#)
  • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
  • 5mm × 6mm、ピン・ピッチ 0.5mm の 37 ピン WQFN-FCRLF パッケージ

TPS544C26 デバイスは高度に統合された降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。すべてのプログラム可能なパラメータは、I2C インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

TPS544C26 デバイスは、Intel のサーバーおよび SoC プラットフォームの低電流から中電流の SVID レール用に設計されています。SVID と I2C インターフェイス機能が搭載された TPS544C26 デバイスは、単相 CPU 電源レール用に構成できます。

デバイスには、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能が搭載されています。TPS544C26 デバイスには、出力電圧、出力電流、IC 温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、TPS544C26 デバイスには、外付けのセンシング抵抗による入力電力の監視機能が搭載されています。

TPS544C26 は鉛フリー・デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS544C26 デバイスは高度に統合された降圧コンバータで、D-CAP+ 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。すべてのプログラム可能なパラメータは、I2C インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。これらの機能により、このデバイスはスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

TPS544C26 デバイスは、Intel のサーバーおよび SoC プラットフォームの低電流から中電流の SVID レール用に設計されています。SVID と I2C インターフェイス機能が搭載された TPS544C26 デバイスは、単相 CPU 電源レール用に構成できます。

デバイスには、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能が搭載されています。TPS544C26 デバイスには、出力電圧、出力電流、IC 温度などの遠隔測定機能がすべて搭載されています。さらに、TPS544C26 デバイスには、外付けのセンシング抵抗による入力電力の監視機能が搭載されています。

TPS544C26 は鉛フリー・デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS544C26 4V~16V 入力、35A で SVID および I2C インターフェイス付きの同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 9月 12日
アプリケーション概要 既存の TPS544C26 アプリケーションにおける改良版 TPS544E27 の使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 5日
アプリケーション・ノート Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C) PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications PDF | HTML 2024年 9月 23日
証明書 TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
シミュレーション・モデル

TPS544C26 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDX8.ZIP (749 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLVRBM2 TPS544C26 Calculator Tool and Schematic Checklist

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian