ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54560B-Q1

アクティブ

Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 LM65645-Q1 アクティブ 車載、高い電力密度と低 EMI 向けに最適化済み、4.5A、3V ~ 65V 降圧コンバータ New device with better EMI and smaller solution size
LM706A0-Q1 アクティブ 車載、高密度、4.5V ~ 65V 入力、10A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Adjustable current limit, higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 58.8 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 静止電流: 146µA
    シャットダウン時電流: 2µA
  • 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃

  • TPS54560B-Q1を使用するカスタム設計をWEBENCH® Power Designerで作成
  • 軽負荷で高い効率を実現するパルス・スキップ Eco-mode™
  • 92mΩのハイサイドMOSFET
  • 静止電流: 146µA
    シャットダウン時電流: 2µA
  • 固定スイッチング周波数: 100kHz~2.5MHz
  • 外部クロックに同期
  • 内蔵のブート再充電FETにより軽負荷時のドロップアウトを低減
  • 調整可能なUVLO電圧およびヒステリシス
  • 内部基準電圧: 0.8V、1%
  • 8端子のHSOP PowerPAD™パッケージ
  • 動作温度範囲TJ = -40℃~150℃

  • TPS54560B-Q1を使用するカスタム設計をWEBENCH® Power Designerで作成

TPS54560B-Q1は、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54560B-Q1は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。

TPS54560B-Q1は、ハイサイドMOSFETを内蔵した60V、5Aの降圧型レギュレータです。ISO 7637に準拠し、最大65Vの負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を146µAまで低減できます。イネーブル・ピンをLowにすると、シャットダウン時消費電流が2µAまで減少します。

低電圧誤動作防止は内部で4.3Vに設定されていますが、イネーブル・ピンを使用してさらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇を内部で制御することにより、オーバーシュートを防ぎます。

スイッチング周波数の範囲が広いため、効率または外部部品のサイズを最適化できます。出力電流はサイクル毎に制限されます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。

TPS54560B-Q1は、熱特性が強化された8端子のHSOP PowerPAD™パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM70880-Q1 アクティブ 車載対応、高密度、4.5V ~ 80V 入力、8A、低 EMI、同期整流降圧 DC/DC コンバータ Wider Vin, greater output current and better efficiency in a QFN package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54560B-Q1 4.5V~60V入力、5A、降圧型DC/DCコンバータ、Eco-mode™搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 5月 23日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
技術記事 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日
アプリケーション・ノート NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54560EVM-515 — TPS54560 降圧型・DC/DC・コンバータ評価モジュール

The Texas Instruments TPS54560EVM-515 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54560 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 7V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 5A.
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian